- Accessoires
- Caméras industrielles
- Capteurs de force et de contraintes
- Capteurs de vision
- Codeurs
- Codeurs absolus
- Codeurs HeavyDuty
- Codeurs incrémentaux
- Codeurs sans roulement
- Commutateurs de précision mécaniques
- Composants système
- Computeurs
- Contrôleurs
- D'entreprise
- Détecteurs à ultrasons
- Détecteurs capacitifs
- Détecteurs inductifs
- Détecteurs magnétiques pour vérins
- Détecteurs opto-électroniques
- Diagnostic et analyse
- Dispositifs d’affichage de process
- Grands afficheurs numériques
- Mécanismes à câble
- Réglage du format
- Sélection Traitements de signaux
- Tachymètres
- Technique de la mesure de la pression
- Technique de la mesure de la température
- Technique de la mesure de niveau
- Technique de mesure de la conductivité
- Technique de mesure de la pression électronique
- Technique de mesure de la pression mécanique
- Technique de mesure de la température électronique
- Technique de mesure de la température mécanique
- Timer
- Acier
- Centrales éoliennes
- Chimie
- Commutateurs de vitesse
- Construction d'ascenceurs
- Construction d'équipements
- Construction de machines
- Construction de machines graphiques
- Construction de machines spéciales
- Construction de véhicules lourds
- Denrées alimentaires & boissons
- Dynamos/Résolveurs
- Eau et eaux usées
- Energies renouvelables
- Grues et outils de levage
- Huile & Gaz
- Industrie des semi-conducteurs
- Industrie solaire
- Logistique
- Machines d'emballage
- Machines textiles
- Machines-outils
- Manutention, Montage, Robotique
- Technique d'entraînement
- Technique médicale et de laboratoire
- Transformation du bois
- Véhicules sur rails
Communiqué de presse
SCATEC permet de réaliser des économies et accroît l'efficacité : Baumer présente le n°1...
En exposant la gamme SCATEC au salon drupa 2012, Baumer met en avant ses compétences d'application dans l'industrie graphique et présente dans le même temps les compteurs d'exemplaires les plus...
Baumer enrichit son offre en ligne : nouveau site Internet et présence sur les réseaux...
Le Groupe Baumer continue de développer sa communication clients grâce à une offensive sur Internet. Le fabricant de capteurs, de codeurs, d'instruments de mesure et de composants pour les appareils...
Rien ne lui échappe : SmartReflect, la première barrière sans réflecteur pour la...
SmartReflect garantit une sécurité de processus intacte : Baumer propose désormais son innovation - la première barrière sans réflecteur - avec une reconnaissance de la transparence unique. Cette...
Une expertise innovante pour l’industrie pétrolière, gazière et de l’eau au Moyen-Orient...
Le Groupe Baumer a renforcé sa présence commerciale mondiale avec une nouvelle entité aux Emirats Arabes Unis. Baumer Middle East FZE à Dubaï va s’appuyer sur la présence depuis des décennies de la...
Nouveau contacteur de niveau Baumer LBFS homologué ATEX
Le contacteur de niveau multi-usages de Baumer est maintenant disponible en trois versions ATEX différentes permettant la détection de niveau en toute sécurité, en atmosphères explosibles gaz ou...
Détecteur de mesure de distance laser boîtier compact OADM 260 – portée jusqu’à 13 mètres
Le détecteur OADM 260 vient aujourd’hui compléter la gamme de détecteurs de mesure de distance de Baumer. Basé sur la technologie « temps de vol », ce détecteur mesure des distances jusqu’à 13...
Le détecteur à ultrasons le plus rapide au monde pour des objets hautement transparents
Avec un temps d’activation de seulement 1,3 ms, le nouveau détecteur à ultrasons UNAM 12 est, dans son genre, le détecteur le plus rapide au monde et réagit presqu’aussi vite que les détecteurs...
Le codeur à roue de mesure pour la détermination précise de la vitesse
Dans certaines applications, il n’est pas souvent judicieux même parfois impossible de déterminer la vitesse d’une bande de convoyage par l’intermédiaire d’un codeur monté directement sur l’arbre du...
Précision et sécurité dans le contrôle de pression avec l’adaptateur ARID
Avec l'adaptateur double ARID, Baumer peut associer son manomètre de pression MEX5 et son capteur de pression PBSN. Les deux instruments sont conçus pour les environnements industriels difficiles...
Détecteurs capacitifs de faible volume et flexibles dans leurs utilisations pour la...
Pour assurer une détection sûre des niveaux où la place disponible est restreinte, Baumer met sur le marché le nouveau détecteur capacitif CFDK 25. Ce détecteur se distingue par un boîtier...