« Diversité absolue »
Codeurs absolus pour positionnement fiable sans référencement
Disponible avec technologie de détection magnétique ou optique au choix, dans des exécutions variées, intégration facile et rapide. Que ce soit avec une interface point à point classique ou ethernet à hautes performances, chez Baumer vous trouverez toujours le codeur absolu adapté.
-
Programme
-
La détection optique précise
- Détection à haute précision et formation de position rapide
- Signaux incrémentaux supplémentaires pour la détection de la vitesse
- Axe plein, axe creux ouvert d'un côté ou continu
-
La détection magnétique robuste - MAGRES
- Détection particulièrement insensible aux conditions extérieures
- Diamètre de la construction de 30 à
58 mm - Axe plein ou axe creux ouvert d'un côté
Basé sur ethernet
Autres variantes
Les deux techniques de détection ont fait maintes fois leurs preuves dans des applications industrielles exigeantes. Avec la plus large gamme de codeurs absolus dans le monde, nous vous proposons également des solutions adaptées à presque tous les domaines d'application :
- Codeurs absolus HeavyDuty pour applications extrêmes
- Codeurs Codeur absolu pour espaces réduits et grands diamètres d'axe
- Versions particulières pour
- Domaines à risque d'explosion
- Sécurité et disponibilité élevées (sécurité et redondance)
- Versions offshore avec matériaux spéciaux
- Versions acier inoxydable
- IP69K & Hermetic
Particularité
Les codeurs monotours et multitours purement magnétiques et purement optiques de Baumer constituent une solution adaptée à chaque application.
Domaines d'application
- Positionnement et détection de vitesse supplémentaire
- Gamme particulièrement large pour applications variées, p. ex. dans centrales éoliennes, grues, machines d'emballage, véhicules utilitaires, technique d'ascenseurs
Caractéristiques particulières
- De boîtiers de 30 mm diamètre à axes creux de 50 mm de diamètre
- Codeur optique précis avec signaux incrémentaux supplémentaires à grande qualité de signal
- SSI, BiSS, toutes interfaces bus de terrain et ethernet en temps réel
- Technologies de détection optiques et magnétiques
- Versions pour des applications HeavyDuty, offshore, ATEX et SIL
-