« Précis et résistant »
Codeurs HeavyDuty avec réserves de puissance pour des applications extrêmes
Depuis des décennies, les codeurs HeavyDuty Baumer offrent une fiabilité inégalée dans les conditions d'utilisation les plus difficiles. Qu'ils soient utilisés dans les grues auto-chargeuses de containers, les ponts levants, les usines sidérurgiques ou les centrales éoliennes, les codeurs HeavyDuty sont extrêmement robustes et durables, parfaitement fiables et ne vous laisserons jamais tomber.
-
Programme
-
Codeurs incrémentaux HeavyDuty
- Axes creux jusqu'à 150 mm de diamètre
- Détection redondante en option
- Pilote de sortie ultra performant
- Surveillance de fonction EMS (Enhanced Monitoring System) intégrée
Commutateurs de vitesse HeavyDuty
- Contacteur centrifuge mécanique ou en versions électroniques
- Extrêmement résistant et à sécurité intégrée
- Appareil seul, intégré ou en combinaison avec codeur ou dynamo tachymétrique
Combinaisons HeavyDuty
- Deux détecteurs ou plus avec arbre commun
- Nombreuses possibilités de combinaison
- Pour hautes exigences de sécurité
-
Codeurs absolus HeavyDuty
- Générateur multitours sans réducteur et sans batterie (microGen)
- Détection redondante en option
- Toutes interfaces absolues courantes
Dynamos tachymétriques HeavyDuty et résolveurs
- Durée de vie des brosses supérieure grâce au commutateur LongLife
- Température de service jusqu'à +130 °C
- Très haute précision sur l'ensemble de la plage de vitesse
Détecteurs d'accélération Ferraris
- Amélioration de la dynamique et du synchronisme lors de de la régulation d'entraînement
- Signal d'accélération dynamique et silencieux
- Compact et résistant aux chocs
Particularités
- Fiabilité et durée de vie inégalées
- Technologie HeavyDuty éprouvée avec réserves de prestations
- Plus de 50 ans d'expérience en tant que leader du marché mondial (Hübner Berlin)
- Qualité parfaite des signaux sinusoïdaux grâce LowHarmonics®
- Protection anti-explosion de série, pour une utilisation en présence de gaz et de poussière, pour presque tous les appareils
- Versions offshore spéciales
- Protection contre l'air marin et les éclaboussures en option
- Codeurs jumeaux et combinaisons de détecteurs pour tâches et fonctions de sécurité spéciales
Domaines d'application
Surveillance précise de la vitesse et de la position dans des conditions environnementales extrêmes
- Sidérurgie
- Grues et chariots élévateurs
- Pétrole et gaz
- Industrie minière
- Véhicules lourds
- Éoliennes
Caractéristiques particulières
- Construction extrêmement solide
- Boîtier massif en aluminium ou en acier inoxydable
- Paroi ultra épaisse
- Palier bilatéral
- Connexion HeavyDuty
- Protection isolante contre les flux d'ondes
- Appareils à axe avec embout EURO B10
-