"Modularité et flexibilité absolues"
Changement de format rapide et sans risque d'erreur
Les réglages de format sont souvent encore effectués manuellement. Il y a là un énorme potentiel de rationalisation, Baumer a su développer, grâce à sa grande expérience dans tous les secteurs d'activités et la maîtrise de diverses technologies des solutions innovantes dans ce domaine.
Baumer offre des solutions optimisées d'un point de vue pratique, pour un positionnement des formats et des butées. Nous avons développé ces solutions en collaboration avec nos clients, afin de gagner du temps lors du changement de format et d'éviter des erreurs coûteuses.
-
Programme
Particularités
Baumer propose deux solutions aux utilisateurs :
- Le système de positionnement Multicon se compose d'un Memory Controller avec une mémoire de recettes, affichage de la position de l'axe avec système de mesure absolu multi-tours et un affichage LCD pour la valeur de position et servant d'interface pour l'utilisateur. Multicon est conçu pour être modulable et peut être réglé aussi bien manuellement que par des moteurs, avec visseuse sans fil ou moto-réducteur.
- Les unités d'entraînement et de positionnement FlexiDrive sont des entraînements compacts reposant sur des moto-réducteurs à CC ou à CC sans balai. Elles disposent d'un détecteur de position absolue, d'une commande de positionnement intégrée et d'une interface de bus de terrain. FlexiDrive permet l'automatisation du réglage de tous les axes d'un équipement, et en particuliers de ceux qui sont inaccessibles. L'intelligence de l'entraînement déleste l'unité de commande des installations.
Domaines d'application
- Machines à bois
- Presses
- Machine d'emballage
- Production de tôle, de plastique et de feuilles
- Entraînement sur des dispositifs doseurs et des régulateurs de débit, par exemple pour l'industrie du papier
Interfaces disponibles
- PROFIBUS DP
- CANopen
- DeviceNet (uniquement Multicon)
- RS485 (uniquement Multicon)
-