« Sans contact, solide et précis »

Mesure de longueurs économique avec codeurs linéaires sans roulement

Les systèmes de mesure de longueur Baumer fonctionnent sans contact et sont quasiment inusables selon le principe de mesure magnétique. Robustes et compacts, ils sont particulièrement bien adaptés à la mesure du positionnement et de la trajectoire dans des applications de tous types.

  • Programme

    • MLFK

      • Construction compacte de 10 mm de largeur
      • Résolution jusqu'à 0,005 mm
      • Signaux de sortie incrémentaux
      • Longueur de mesure illimitée

    Particularités

    • Extrêmement résistant à l'encrassement, à l'humidité, aux chocs et à la vibration
    • Cache en acier inoxydable pour bande magnétique pour la protection contre l'abrasion mécanique ou le rayonnement solaire

    Domaines d'application

    • Mesure de la trajectoire et positionnement des butées sur des machines de traitement du bois et du métal
    • Surveillance de la position du chariot pour les commandes linéaires électriques ou pneumatiques
    • Positionnement des unités de traitement (par ex. découpe laser ou au jet d'eau)

    Caractéristiques particulières

    • Absolument sans contact et quasiment inusable
    • Construction compacte (10 mm de largeur de tête de détection et bande magnétique)
    • Longueur de mesure illimitée
    • Signaux de sortie incrémentaux
    • Indice de protection IP67
    • Installation et montage simples
    • Grande tolérance de montage
    • Distance de capteur jusqu'à 0,6 mm