« Flexibilité illimitée »
Caméras CCD et CMOS avec GigE Vision®
Alors que la miniaturisation est de plus en plus importante dans les systèmes d'inspection, ces derniers proposent un espace de montage de plus en plus réduit. Les besoins de composants petits et extrêmement flexibles, à la pointe de la technologie, sont donc de plus en plus importants.
Les caméras de la série MX se caractérisent par un maximum de flexibilité mécanique et fonctionnelle et peuvent être facilement intégrées dans presque tous les modèles d'installations avec une platine de capteur à distance de seulement 28,5 × 28,5 mm.
-
Modèles
MODÈLE
D'APPAREIL
PHOTO
TAILLE DU
CAPTEUR
CAPTEUR
RÉSO-
LUTION
(PIXEL)
TAILLE
DE PIXEL
(µm)
PHOTOS
COMPLÈTE
(FPS)
Mono
CCD 1/4"
SONY ICX618
656 x 490
5.6 x 5.6
160
CCD 1/3"
SONY ICX445
1288 x 960
3.75 x 3.75
42
CCD 1/1.8"
SONY ICX274
1624 x 1228
4.4 x 4.4
27
CMOS 2/3"
CMOSIS CMV2000
2044 x 1084
5.5 x 5.5
55
CMOS 1"
CMOSIS CMV4000
2044 x 2044
5.5 x 5.5
29
Farbe
CCD 1/4"
SONY ICX618
656 x 490
5.6 x 5.6
160
CCD 1/3"
SONY ICX445
1288 x 960
3.75 x 3.75
42
CCD 1/1.8"
SONY ICX274
1624 x 1228
4.4 x 4.4
27
CMOS 2/3"
CMOSIS CMV2000
2044 x 1084
5.5 x 5.5
55
CMOS 1"
CMOSIS CMV4000
2044 x 2044
5.5 x 5.5
29
Domaines d'application
-
- Traitement d'images industriel
- Surveillance du trafic
- Robotique
- Inspection de l'emballage et de l'impression
-
- Systèmes de mesure et d'inspection
- Technique médicale
- Énergies renouvelables
Caractéristiques importantes
-
- Cadences jusqu'à 140 images/s
- Résolution du VGA à 4 mégapixels
- Haute sensibilité et grande plage dynamique
- Power over Ethernet
-
- Conforme à GigE Vision® et à GenICam™
- Binning et balayage partiel pour augmenter la cadence
- Conception Board Level pour une flexibilité mécanique optimale
Downloads
-
Brochures
There are 1 files.Rapports techniques et rapports d'applications
There are 1 files.
-