« La passion du détail »
Caméras CCD avec Camera Link® ou Dual GigE
Résolution allant jusqu'à 8 mégapixels – Les caméras CCD de la série SX de Baumer avec Camera Link® et Dual GigE permettent de visualiser le moindre détail, même lorsque les durées de contrôle sont brèves. Elles conviennent aux applications personnalisées les plus diverses grâce aux différentes variantes disponibles.
-
Modèles
MODELE
D'APPAREIL
PHOTO
TAILLE DU
CAPTEUR
(CCD)
CAPTEUR
RESO-
LUTION
(PIXEL)
TAILLE
DE PIXEL
(µm)
PHOTOS
COMPLÈTE
(FPS)
Mono
1/2"
Kodak KAI-01050
1024 x 1024
5.5 x 5.5
120
1/2"
Kodak KAI-01050
1024 x 1024
5.5 x 5.5
120
2/3"
Kodak KAI-02050
1600 x 1200
5.5 x 5.5
68
2/3"
Kodak KAI-02050
1600 x 1200
5.5 x 5.5
68
2/3"
Kodak KAI-02050
1600 x 1200
5.5 x 5.5
68
2/3"
Kodak KAI-02150
1920 x 1080
5.5 x 5.5
64
2/3"
Kodak KAI-02150
1920 x 1080
5.5 x 5.5
64
1"
Kodak KAI-04050
2336 x 1752
5.5 x 5.5
32
1"
Kodak KAI-04050
2336 x 1752
5.5 x 5.5
32
4/3"
Kodak KAI-08050
3296 x 2472
5.5 x 5.5
16
4/3"
Kodak KAI-08050
3296 x 2472
5.5 x 5.5
16
4/3"
Kodak KAI-08050
3296 x 2472
5.5 x 5.5
16
Farbe
1/2"
Kodak KAI-01050
1024 x 1024
5.5 x 5.5
120
1/2"
Kodak KAI-01050
1024 x 1024
5.5 x 5.5
120
2/3"
Kodak KAI-02050
1600 x 1200
5.5 x 5.5
68
2/3"
Kodak KAI-02050
1600 x 1200
5.5 x 5.5
68
2/3"
Kodak KAI-02050
1600 x 1200
5.5 x 5.5
68
2/3"
Kodak KAI-02150
1920 x 1080
5.5 x 5.5
64
2/3"
Kodak KAI-02150
1920 x 1080
5.5 x 5.5
64
1"
Kodak KAI-04050
2336 x 1752
5.5 x 5.5
32
1"
Kodak KAI-04050
2336 x 1752
5.5 x 5.5
32
4/3"
Kodak KAI-08050
3296 x 2472
5.5 x 5.5
16
4/3"
Kodak KAI-08050
3296 x 2472
5.5 x 5.5
16
4/3"
Kodak KAI-08050
3296 x 2472
5.5 x 5.5
16
Particularité
Avec le procédé de compensation dynamique Tap des SX Dual GigE et des Camera Link® caméras de Baumer, la totalité des performances des capteurs performants de Kodak peuvent être exploitées même. L'influence des températures sur la qualité de l'image appartient maintenant au passé.
Domaines d'application
-
- Technique de mesure en 2D/3D
- Inspection de cellules photovoltaïques
- Microscopie
-
- Analyse du mouvement
- Scanner de film
- Systèmes de transport intelligents
Caractéristiques importantes
-
- Excellente qualité d'image avec capteurs Kodak
- Résolutions jusqu'à 8 mégapixels
- Cadences jusqu'à 120 images/s
-
- Camera Link® Base ou Dual GigE avec PoE
- Conception industrielle robuste
Downloads
-
Brochures
There are 1 files.Rapports techniques et rapports d'applications
There are 3 files.
-