Caméras industrielles & Capteurs de vision
Exécuter avec succès et rapidement des taches de contrôle complexes - Telle est l'exigence à laquelle les solutions de traitement des images modernes se doivent de répondre. L'utilisation des composants de vision Baumer est une étape cruciale dans le choix d'une solution fiable.
Notre portefeuille de produits performants - des caméras aux capteurs de vision - dotés de résolutions allant de VGA à 8 mégapixels offre toujours la solution adaptée aux applications des secteurs les plus variés.
Les capteurs de vision VeriSens® permettent, à partir de l'image, la résolution de taches de commande de processus sans PC supplémentaire. Grâce à la commande intuitive des modèles de capteurs de vision, l'intégration simple et rapide va par ailleurs également de soi.
Les caméras Baumer avec capteurs CMOS ou CCD constituent le cœur des solutions de traitement d'images performantes. Les caméras industrielles robustes dotées d'une cadence allant jusqu'à 337 images/s ou d'une résolution de 8 mégapixels assurent vootre investissement dans l'automatisation des processus et répondent aux exigences de vitesse plus élevée et de respect des détails.
Composants de système
Câbles, composants de réseau, supports ou objectifs – les systèmes de traitement d'images actuels contiennent bien plus qu'une caméra.
Logiciels et kits de démarrage
Grâce aux kits de démarrage, les caméras Baumer peuvent être mises en service de manière simple et rapide. Vous gagnez ainsi du temps pour le développement de vos solutions de vision.