"Répondre aux exigences spécifiques des clients, au prix le plus juste"
Les détecteurs de force et de contrainte de Baumer garantissent précision, stabilité maximale lors des processus et résultats reproductibles, pour des mesures directes ou indirectes. Nous garantissons également des cycles > 10 Mio, une précision de l'ordre de 0,1 %FS et une dérive en température la plus réduite possible. C'est pourquoi, chaque jour, nos détecteurs prouvent mille fois leur valeur : sur les meilleures machines à injection ou dans des conditions extrêmes sur des têtes de forage pétroliers, sur des freins électromécaniques d'éoliennes ou pour la surveillance de procédés et la démarche qualité dans l'industrie agro-alimentaire et la technique médicale.
En outre en tant que fournisseur de grands équipementiers reconnus, nous attachons une grande importance aux attentes des clients de nos clients, afin d'y répondre et d'optimiser leurs processus.
-
Particularité
Baumer est le leader du marché des détecteurs pour les machines à injection plastique complètement électroniques, et est également très présent sur les marchés asiatiques, en tant qu'ambassadeur traditionnel de la qualité suisse.
Seul Baumer vous propose le plus petit détecteur de contrainte avec la meilleure résolution et électronique.
Domaines d'application
-
- Mesure de forces d'injection
- Mesure de forces de verrouillage
-
- Protection des instruments et contre les collisions
- Mesure de forces de pression
-
- Commande de têtes d'alaisage
- Référencer des emballages
Caractéristiques particulières
-
- précis
- reproductibilité élevée
-
- Actions des efforts tranchants
-
- signaux analogiques ±10 V, 4…20 mA, interfaces CanOpen
-