"Compter et mesurer avec fiabilité."

Compteurs et affichages de position

Chaque fois qu'il s'agit de déterminer des positions, de commander des mouvements, de régler des vitesses, de mesurer des longueurs, d'indiquer des débits, de contrôler des heures de fonctionnement ou de compter des quantités, les compteurs et affichageurs numériques Baumer vous apportent une solution fiable.

  • Programme

    • Compteurs totaliseurs

      Compteurs totaliseurs et affichages de position

      • Mécanique, électromécanique ou électronique
      • Affichage via rouleaux chiffrés, LED ou LCD
      • Différents boîtiers pour montage encastré ou en saillie

      En savoir plus

      Tachymètres électroniques

      Tachymètres électroniques

      • 1 ou 2 entrées de fréquence
      • Affichage LED ou LCD
      • Avec fonction de calcul
      • Avec ou sans sorties seuils
      • Boîtier encastrable

      En savoir plus

      Compteurs de temps, compteurs horaires

      Compteurs de temps et compteurs horaires

      • Électromécanique ou électronique
      • Affichage via rouleaux chiffrés, LED ou LCD
      • Différents boîtiers pour montage encastré ou en saillie

      En savoir plus

    • Compteurs à présélection et affichages multifonctions

      Compteurs à présélection et compteurs multifonctions

      • Mécanique, électromécanique ou électronique
      • Affichage via rouleaux chiffrés, LED ou LCD
      • Différents boîtiers pour montage encastré ou en saillie
      • Présélection 1, 2 ou 2+1

      En savoir plus

      Indicateurs de process électroniques

      Indicateurs de process électroniques

      • Indicateurs de process pour signaux normalisés
      • Affichage LED
      • Avec ou sans sorties seuils
      • Boîtier encastrable

      En savoir plus

    Particularités

    Baumer conçoit et produit des compteurs mécaniques, électromécaniques et électroniques depuis plus de 100 ans. Chez Baumer, vous disposez chez un seul et même fournisseur de la gamme de produits la plus complète sur le marché européen, allant des compteurs de pièces manuels aux compteurs métriques étalonnables, en passant par les compteurs d'impulsions et les compteurs à présélection.

    Domaines d'application

    • Compteurs totaliseurs et compteurs à présélection mécaniques, pour des mesures de tours, de déplacements et de longueurs
    • Compteurs horaires et compteurs d'impulsions électromécaniques
    • Compteurs totaliseurs et compteurs électroniques à présélection pour comptage rapide, par exemple pour le comptage de pièces, de longueurs, de vitesses, d'accélérations et de temps
    • Indicateurs de process pour courant et tension
    • Tachymètres pour vitesse de rotation et linéaire
    • Affichages de fréquences et de rapports de vitesse pour des signaux numériques et analogiques

    Caractéristiques particulières

    • Fiable, durable et robuste
    • Utilisation simple et pratique
    • Pour signaux numériques et analogiques
    • Hautes performances