Contact

Toujours le bon interlocuteur

Téléchargements

Impression, logiciel et CAD

Média social

Restez en contact avec Baumer

Recherche de produit

Détecteurs de présence (détection)
Détecteurs de distance (mesure)
Détecteurs angulaires
Identification et traitement de l'image
Instruments de mesure des procédés
Produits spécifiques

Formulaire de contact

Vos questions concernant*

Pays*

* Complétez les champs obligatoires.

Interlocuteur

Cherchez-vous un interlocuteur de Baumer dans votre pays? Ici, vous trouverez un partenaire compétent à l’écoute de votre problème.

Pays
Sélectionner
Afrique du SudAlgérieAllemagneArabie saouditeAustralieAutricheBahreïnBelgiqueBrésilBulgarieCamerounCanadaChineColombieCorée du SudCôte d’IvoireCroatieDanemarkÉgypteÉmirats arabes unisEspagneÉtats-UnisFinlandeFranceGrèceGuadeloupeHongrieIndeIsraëlItalieJaponKoweïtMalaisieMalteMarocMartiniqueMexiqueNorvègeOmanPays-BasPolognePortugalQatarRépublique tchèqueRéunionRoumanieRoyaume-UniRussieSerbieSingapourSlovaquieSlovénieSuèdeSuisseTaïwanThaïlandeTurquieVenezuela
trenner

Baumer Holding AG
Hummelstraße 17
8501 Frauenfeld
Schweiz

webmaster@baumer.com

Tel +41 52 728 11 55
Fax +41 52 728 11 44

Newsletter

Restez informés de toutes les innovations produits, des technologies et de la participation aux salons de l'entreprise Baumer, et abonnez-vous gratuitement à la newsletter Baumer.

Adresse E-Mail*

Catalogues et brochures

"Modulable et rationnel"

Solutions pour une mise à niveau rapide et une protection sûre contre les erreurs

Les réglages de format sont souvent encore effectués manuellement. Il y a là un énorme potentiel de rationalisation, que Baumer a pu développer, grâce à sa grande expérience des secteurs et des applications et sa technologie très diversifiée.

Baumer offre des solutions optimisées d'un point de vue pratique, pour un positionnement des formats et des butées. Nous les développons en collaboration avec nos clients, afin de gagner du temps lors du rééquipement et d'éviter des erreurs coûteuses.

Les détecteurs de position absolus rendent le référencement inutile et augmentent la disponibilité des équipement après la mise en marche. Notre grande compétence en mécanique, électronique, logiciels et interfaces nous permet de mettre en place des solutions sur-mesure.

Baumer propose deux solutions aux utilisateurs

Le système de positionnement Multicon se compose d'un Memory Controller avec mémoire de réflexion, affichage de la position de l'axe avec système de mesure absolu multi-tours et écran de position LDC pour guidage de l'utilisateur. Multicon est conçu pour être modulable et peut être réglé aussi bien manuellement que par des moteurs, avec visseuse sans fil ou moto-réducteur.

Les servo-commandes et commandes de positionnement FlexiDrive sont des systèmes de commandes compacts, des moto-réducteurs DC ou BLDC, avec détecteur de position absolu, commande de positionnement intégrée et interface bus de terrain. FlexiDrive permet l'automatisation du réglage des axes sur certains points de l'équipement, en particuliers ceux inaccessibles. L'intelligence du système d'entraînement permet une commande plus simple des équipements.

  • Interfaces disponibles

    PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet, RS485

    Domaines d'application

      • Machine d'usinage du bois
      • Presses
      • Machine d'emballage
      • Production de tôle, de plastique et de feuilles
      • Entraînement sur des dispositifs doseurs, des régulateurs de débit, par exemple pour l'industrie du papier