最新电导率仪 CombiLyz® AFI4/AFI5

最敏锐并且精准

CombiLyz® AFI4/AFI5是一款电感式电导率仪,用于介质分析,区分以及分离。它的设计满足工业和卫生需求,适用于测量中间范围的电导率。

CombiLyz® AFI4 由传感器和变送器组成,变送器安装在一个紧凑型的接线盒内。CombiLyz® AFI5分体式电导率可提供不同长度的测量解决方案。

过程参量,如电导率,介质浓度,温度都作为AFI5产品参数以4。。20mA信号单独输出。1%的精度,快速的响应时间以及高质量的PT100为我们的用户带来了准确的测量数据并且降低了成本。

  • 产品系列
    • CombiLyz® AFI4

      • 接液材质为PEEK
      • 紧凑型设计,满足食品相关认证,卫生型设计
      • 3A认证,FDA认证,EHEDG
    • CombiLyz® AFI5

      • 电子线路与测量元件分离
      • 更适于有限空间内进行安装和强烈震动环境
      • 接液部分使用PEEK材质
      • 紧凑、食品行业专用设计
      • 符合3A标准、FDA 规范,EHEDG
    特殊的性能

    CombiLyz®内置一个图形LCD显示器,带有3种背光颜色。可以在现场很方便的显示电导率(µS/cm or mS/cm),浓度(%),温度(°C),也可以根据客户要求更改和命名。CombiLyz® AFI4可以通过触摸屏快速的在现场设定而不需要电脑。或者也可以用我们的FlexProgrammer设定。

    应用范围
    • 监视CIP和SIP过程
      • 监视酸,腐蚀剂或者盐的浓度
        • 在食品饮料行业,用于检测水和介质混合物的分割层
    主要性能
      • 量程范围:0…500 µS/cm and 0…1000 mS/cm
      • 卫生型,紧凑型设计
      • 内置图形显示器CombiView DFON
      • 触摸屏
      • 快速的温度补偿(小于15秒)
        • 通过FlexProgrammer 9701可以简单且快速的设置
        • 两路4…20mA输出用于测量电导率(浓度)和温度