22-mar-2024
Baumer arricchisce il proprio portafoglio prodotti con un encoder multigiro ultra-compatto, alto 22 mm, per applicazioni industriali. Il nuovo EB360 senza contatto e completamente incapsulato, è studiato in modo specifico per compiti impegnativi e funziona in assenza di usura anche in ambienti gravosi. Tipico di Baumer: unisce un modello più piccolo a prestazioni elevate e rileva posizione angolare e velocità con un’accuratezza di +/- 0,3 gradi, anche quando tutto intorno è polveroso, sporco o umido. Le macchine tessili, gli impianti di confe-zionamento e la tecnologia medica sono il campo di impiego ideale per questo encoder esente da usura. Il design senza parti mobili fa risparmiare agli utilizzatori lunghe manutenzioni e costosi fermi di produzione. Lo specialista dei sensori Baumer rimane così all’avanguardia nel settore degli encoder: l’EB360 è infatti l’encoder multigiro senza contatto più compatto con questa precisione.
Nessuna possibilità per fibre, polvere o liquidi
Il design salvaspazio, grazie alla struttura modulare dell’encoder e del rotore, facilita l’integrazione in macchine e dispositivi. Grazie alla sua struttura esente da manutenzione, l’EB360 apre campi di applicazione completamente nuovi. L’encoder magnetico EB360 deve la sua elevata affidabilità al principio di rilevamento senza contatto e senza componenti mobili. L’elettronica dell’EB360 è completamente incapsulata evitando qualsiasi infiltrazione di liquidi, fibre o polveri.
Design a ingombro ridotto con prestazioni massime
I requisiti posti sul nuovo encoder erano chiari e ambiziosi. Il Product Manager Sebastian Koester: “Con l’EB360 volevamo stabilire un nuovo standard di encoder per l’automazione di fabbrica: con il più piccolo encoder multigiro che funziona senza manutenzione e in assenza di usura grazie al principio di misurazione senza contatto”. Una sfida che gli sviluppatori hanno nettamente vinto. Grazie al suo modello a ingombro ridotto, con un’altezza alloggiamento di soli 22 mm nello stato montato, il sensore nella classe di protezione IP67, o in via opzionale IP69K, consente una particolare libertà nel design della macchina. E la precisione di misura? “La migliore negli encoder multigiro magnetici senza cuscinetto di queste dimensioni”, afferma Koester.
L’EB360 in breve
Encoder assoluto senza contatto
Campi operativi: rilevamento della posizione, misura angolare, monitoraggio della velocità
Applicazioni: macchine tessili, macchine confezionatrici, nastri trasportatori, tecnologia medicale
Disponibile come monogiro o multigiro
Interfacce: SSI, CANopen, SAE J1939
Alloggiamento in plastica resistente alla corrosione
Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti fino a 500 g
Range di temperatura da -40 ºC a 85 ºC
Disponibile subito
Ulteriori informazioni: www.baumer.com/c/47029
Compatto ed esente da manutenzione: Baumer presenta il nuovo en-coder multigiro
Image