Restez au courant
Nouveaux produits
Nouveau codeur absolu en acier inoxydable avec boîtier V4A
- Résistant aux produits de nettoyage agressifs
- Boîtier en acier inoxydable V4A
- Concept d’étanchéité Viton
- Classe de protection IP 67
- Positionnement en valeur absolue dans le secteur de la production des boissons et des denrées alimentaires
L’alternative intelligente aux instruments à lames vibrantes
- Ils détectent le niveau de produits liquides, visqueux ou secs et peuvent s’installer dans n’importe quelle position sur des cuves ou canalisations. La détection n’est pas affectée par le dé...
Détecteurs réflex FHDK 10 pour la détection des bouteilles en verre et PET
- Portée de détection 3 – 30 mm
- Détecte le verre, le PET et tout autre objet transparent
- Aucun réflecteur nécessaire
Transmetteur de pression SIL2 à seuils
- Le transmetteur de pression PFSX est certifié SIL2 (Safety Integrity Level 2) conformément à la norme IEC 61508. Adapté aux applications de traitement d’eau et de production d’énerg...
Baumer intensifie son activité dans le domaine de l’IO-Link
- Offre de produits adaptés à l’IO-Link dans les différentes technologies
- Adaptation du détecteur possible en cours de process
- Possibilités améliorées pour le diagnostic des fautes
Afficheurs de consigne avec LED status
- Afficheur de consigne pour positionnement manuel
- Touche d’acquittement pour valider le positionnement
- Afficheur LCD rétro-éclairé, 2 lignes
- Liaison série RS485
- Avec ou sans LED status affichage
Thermomètre bimétallique avec bride de fixation pour applications aseptiques
- Particulièrement adapté aux process des industries pharmaceutiques, agro-alimentaires et médicales, le TBI résiste à la corrosion grâce à sa construction en acier inoxydable. Son étendue de me...
Transmetteur de pression ED701 pour températures élevées
- Il est maintenant disponible avec refroidisseur pour les produits dont la température atteint 300 °C. L’ED701 offre haute précision et stabilité à long-terme et est proposé avec plusieurs racc...
Sensor Solutions
Détecteurs réflex FHDK 10 pour la détection des bouteilles en verre et PET
Baumer intensifie son activité dans le domaine de l’IO-Link
Détecteur Hall pour train d’engrenages sur les véhicules sur rails
Motion Control
Nouveau codeur absolu en acier inoxydable avec boîtier V4A
Afficheurs de consigne avec LED status
Réduire le nombre de variantes, diminuer les frais de stockage et augmenter la flexibilité
Process Instrumentation
L’alternative intelligente aux instruments à lames vibrantes
Transmetteur de pression SIL2 à seuils
Thermomètre bimétallique avec bride de fixation pour applications aseptiques