FlexProgrammer 9701
Interface de programmation universelle pour transmetteurs de pression de la gamme PB

L’interface de programmation FlexProgrammer 9701 fonctionnant sur batterie permet de reconfigurer des produits différents de segment de produit Process Instrumentation.
Les transmetteurs de pression de la gamme PB sont désormais configurables sur PC via l’interface de programmation FlexProgrammer 9701. Cet outil fonctionnant sur batterie permet de reconfigurer la pleine échelle et de compenser le zéro du transmetteur, de réajuster l’étendue de mesure jusqu’à 20 % de l’E.M., et de sauvegarder les signaux (pression et température). Le FlexProgrammer sert également à paramétrer les signaux de sortie (haut et bas) ainsi que le signal de sortie d’alarme.Le FlexProgrammer 9701 offre un menu de programmation intuitif et dispose de fonctions de contrôle. Le transfert des données se fait au travers de l’interface USB. En plus de la configuration directe à partir du PC, il peut être déconnecté de l’ordinateur pour configurer individuellement des instruments de mesure in situ, et s’utilise dans tous les environnements.
Plus d'informations
Produits
Le FlexProgrammer 9701 est monté dans un boîtier robuste en plastique. Il intègre un écran digital, quatre boutons de commande et une lanière. La batterie de type NiMH 2v4 V, 450 mAh se recharge par le port USB. L’instrument est fourni avec un logiciel sur CD. Ce soft est basé sur une technologie FDT (Field Device Tool) dont chaque module possède un driver fonctionnant en tant qu’outil d’exploitation DTM (Device Type Manager). Des drivers DTM séparés sont disponibles sur demande pour répondre aux besoins d’utilisateurs possédant des transmetteurs d’autres fabricants mais qui ne souhaitent utiliser qu’un seul logiciel FDT.
19. mai 2010
Process Instrumentation – Actualités
L’alternative intelligente aux instruments à lames vibrantes
Transmetteur de pression SIL2 à seuils
Thermomètre bimétallique avec bride de fixation pour applications aseptiques
Transmetteur de pression ED701 pour températures élevées
Interface de programmation universelle pour transmetteurs de pression de la gamme PB
Pressostats numériques TED homologués 3A
Détection de niveau à balayage de fréquence
Transmetteurs de pression haute précision PBMN pour applications industrielles
Transmetteur de pression ED 701 pour applications de mesures aseptiques