Haute précision et stabilité à long-terme
Transmetteur de pression ED701 pour températures élevées

Le transmetteur de pression ED701 est particulièrement dédié aux process de stérilisation des industries pharmaceutiques, chimiques, agroalimentaires et médicales.
Il est maintenant disponible avec refroidisseur pour les produits dont la température atteint 300 °C. L’ED701 offre haute précision et stabilité à long-terme et est proposé avec plusieurs raccords process industriels et aseptiques.Dans sa version standard, le transmetteur de pression ED701 est adapté pour des températures de fluides allant jusqu’à 150 °C. Equipé d’un refroidisseur, la température max. va jusqu’à 200 °C en standard et peut atteindre 300 °C avec un refroidisseur allongé. Grâce à sa compensation active des dérives de température, l’instrument possède une précision de mesure élevée jusqu’à 0,1 % de l’E.M. De plus, le transmetteur offre une haute stabilité à long-terme (0,1 % par an) ainsi qu’une excellente répétabilité.
Plus d'informations
Produits
Proposé avec une large gamme de raccords process et trois signaux de sortie en option (4…20 mA, 0…10 VDC et 0…5 VDC), l’ED701 peut être employé dans de nombreuses applications. L’instrument est intégralement fabriqué en acier inoxydable. S’il est destiné à une utilisation avec des fluides agressifs, il peut être fourni avec un raccord de pression en Hastelloy C. Pour les applications en zones dangereuses, plusieurs versions ATEX sont aussi disponibles.
02. juillet 2010
Process Instrumentation – Actualités
L’alternative intelligente aux instruments à lames vibrantes
Transmetteur de pression SIL2 à seuils
Thermomètre bimétallique avec bride de fixation pour applications aseptiques
Transmetteur de pression ED701 pour températures élevées
Interface de programmation universelle pour transmetteurs de pression de la gamme PB
Pressostats numériques TED homologués 3A
Détection de niveau à balayage de fréquence
Transmetteurs de pression haute précision PBMN pour applications industrielles
Transmetteur de pression ED 701 pour applications de mesures aseptiques