Baumer.com | Baumer.com | de | en | fr |

Nouvelles de produits

Process Instrumentation

L’alternative intelligente aux instruments à lames vibrantes

  • Ils détectent le niveau de produits liquides, visqueux ou secs et peuvent s’installer dans n’importe quelle position sur des cuves ou canalisations. La détection n’est pas affectée par le dé...
 

Transmetteur de pression SIL2 à seuils

  • Le transmetteur de pression PFSX est certifié SIL2 (Safety Integrity Level 2) conformément à la norme IEC 61508. Adapté aux applications de traitement d’eau et de production d’énerg...
 

Thermomètre bimétallique avec bride de fixation pour applications aseptiques

  • Particulièrement adapté aux process des industries pharmaceutiques, agro-alimentaires et médicales, le TBI résiste à la corrosion grâce à sa construction en acier inoxydable. Son étendue de me...
 

Transmetteur de pression ED701 pour températures élevées

  • Il est maintenant disponible avec refroidisseur pour les produits dont la température atteint 300 °C. L’ED701 offre haute précision et stabilité à long-terme et est proposé avec plusieurs racc...
 

Interface de programmation universelle pour transmetteurs de pression de la gamme PB

  • Les transmetteurs de pression de la gamme PB sont désormais configurables sur PC via l’interface de programmation FlexProgrammer 9701. Cet outil fonctionnant sur batterie permet de reconfigurer la ...
 

Pressostats numériques TED homologués 3A

  • Toutes les parties en contact avec le fluide, fabriquées en acier inoxydable résistant aux acides, remplissent les exigences de la FDA et suivent les recommandations EHEDG en regard de la conception...
 

Détection de niveau à balayage de fréquence

  • L’appareil peut détecter le niveau de liquides, de fluides visqueux et de produits secs. Grâce à sa faible surface intrusive, même les produits gluants n’adhèrent pas et l’erreur liée à l...
 

Transmetteurs de pression haute précision PBMN pour applications industrielles

  • Des versions entièrement soudées sont proposées avec une précision allant jusqu’à 0,1 % de l’E.M. L’erreur globale totale est inférieure à 0,4 % de l’E.M. dans la gamme de tem...
 

Transmetteur de pression ED 701 pour applications de mesures aseptiques

Transmetteur de pression ED 701 aseptique
  • Baumer Process Instrumentation présente le transmetteur de pression électronique ED701 dédié aux applications de mesures aseptiques. Il convient particulièrement pour les applications des industr...
 

Capteurs pour les applications dans le traitement de l’eau

[Translate to French:] Sensoren für die Wasseraufbereitung
  • Les applications relatives au traitement de l’eau imposent des exigences élevées pour les appareils de mesure de pression et de niveau. Pour ces applications, Baumer propose des capteurs robustes ...
 

Transmetteur immergeable réétalonnable ED752 pour le traitement de l’eau

Transmetteur immergeable  ED752
  • Il convient pour des applications de distribution d’eau potable, de centrales hydroélectriques, de protection contre les inondations, d’eau usée, de piscines, de réservoirs, de lacs et de riviÃ...
 

Nouvelle gamme de transmetteurs de pression modulaires PBSN

Transmetteurs de pression PBSN
  • De part leur grande modularité, les transmetteurs de pression PBSN s’adaptent aisément à de nombreuses configurations process. La technologie à cellule de mesure Transbar est appropriée pour le...
 

Nouveaux transmetteurs de pression industriels modulaires

  • Baumer Process Instrumentation (Groupe Baumer) annonce ses nouveaux transmetteurs de pression modulaires de la gamme PB. Particulièrement flexibles, ces instruments sont capables de s’adapter à to...
 

Nouvelles versions ATEX du contacteur de niveau FlexLevel 4401

  • Pour applications en environnements à forte présence de gaz et de poussières
  • Certifications ATEX pour les zones dangereuses 0, 1, 2, 20, 21 et 22
  • Températures de process de -40 °C jusqu’à +200 °C
  • Satisfait aux exigences EHEDG et a reçu l’approbation 3A
 

Barflex 4Y, nouveau manomètre électronique ATEX pour environnements sévères

  • Mesure la pression relative ou absolue des gaz et des fluides
  • Mémoire de données intégrée
  • Précision de 0,1 % de la pleine échelle
  • Plage de pression: de 500 mbar à 1000 bar
  • Boîtier aluminium revêtu d’une couche d’époxy étanche à l’eau
 
Seite:  1  |  2  |  3  |  4  |  >>  |