Baumer.com | Baumer.com | de | en | fr |

Analyses

Nous proposons la solution idéale pour la séparation des media (ex. bière/eau, solution de NEP) ou mélange.

Si la conductivité des liquides doit être mesurée comme dans l’industrie agro-alimentaire, le traitement de l’eau ou l’enrichissement de produits de nettoyage, Le capteur de mesure de conductivité, compensé en température, garanti une mesure fiable.

14 gammes de mesure de conductivité commutables compensées par 7 gammes de température permet un contrôle qualitatif précis du procédé. Dans l’unité les deux valeurs seront présentées sur un afficheur protégé par un voyant en verre. Chaque valeur mesurée a une sortie analogique 4… 20 mA isolée. Quatre étendues de mesure préréglées peuvent être sélectionnées par un contrôleur externe, en fonction des caractéristiques du réservoir.

Transmetteur de conductivité

  • Matériaux en contact: acier inoxydable, PEEK
  • Quatre étendue de mesure configurables (0,5…1000 mS/cm) sélectionnables
  • Insensible à la polarisation, adhésion et solides
  • Affichage LCD et sorties courant isolées galvaniquement pour la conductivité et la température

Trouvez les Analyses adéquats