ISL05x - Transmetteur de conductivité inductive
Caractéristiques
- Boîtier: acier inox 1.4301, couvercle vissé avec hublot
- Électronique: entièrement scellée
- Échelles de mesure: 14 plages de 0...0,5 à 0...999mS/cm
- Plages de températures: 7 plages de 0...+50 à -20...+150°C
- Réglage: affichage du menu, sélection avec bouton-poussoir et rotatif
- 4 échelles de mesure préréglées ajustables à distance
- Pression de service: 10 bar max.
- Matériaux en contact avec le fluide: acier inox 1.4404, PEEK
- Montage: raccord G1", appareil orientable
Données générales
| Alimentation | 18...36 VDC, max. 180 mA | Température du média | -20...+130°C (+140°C maxi pendant une courte durée) | |
| Signal de sortie | Conductivité: 4...20 mA, Température: 4...20 mA | Raccord de pression | G 1“ aseptique | |
| Précision | ±1% de l'échelle de mesure paramétrée | Protection | IP 67 |
Downloads
| Fiche technique | DE FR EN |