Baumer.com | Baumer.com | de | en | fr |
LoopIsolator Convertisseur à isolement galvanique
Caractéristiques
  • Isolation galvanique entre entrée et sortie
  • Tension d'isolement 3,75kVcc
  • Alimentation en boucle par les circuits primaire et secondaire
  • Chute de tension seulement 3,0 V
Données générales
Signal d'entrée 4…20 mA   Limite d'erreur typique 0,10%
Signal de sortie 4…20 mA  
IsoLoop Convertisseur à isolement galvanique
Caractéristiques
  • Isolation galvanique entre entrée et sortie
  • Tension d'isolement 2kVcc
  • "Alimentation extérieure non nécessaire
  • Alimenté par le circuit primaire"
  • Chute de tension boucle typ. 6,5 Vcc
Données générales
Signal d'entrée 4…20 mA   Limite d'erreur typique 0,10%
Signal de sortie 4…20 mA  
I/I_I/U Convertisseur de signal
Caractéristiques
  • Alimenté par la boucle
  • Protégé contre les erreurs de raccordement
Données générales
Signal d'entrée 4…20 mA   Limite d'erreur typique 0,25% P.E.
Signal de sortie 0…20 mA ou 0…10V  
FlexCon U/l/f_U/l Convertisseur
Caractéristiques
  • Isolation 2kVcc entre entrée, sortie et alimentation
  • Entrée et sortie entièrement configurables par ordinateur
  • Gamme de fréquence 1...1100 Hz
  • Alimentation alternatif / continu
Données générales
Signal d'entrée Tension, courant, fréquence/période   Limite d'erreur typique 0,05%
Signal de sortie 0…22 mA / 0…11 V  
8913-11x Alimentation 24 Vdc / 85 mA
Caractéristiques
  • Transformateur incorporé assurant une séparation galvanique
  • Protection contre les court-circuits
Données générales
Tension de sortie 24 Vdc ± 1 Vdc, 22 mA   Tension d'alimentation 115 Vdc ou 230 Vdc
8913-31x Alimentation 24 Vdc / 22 mA
Caractéristiques
  • Tension d'isolement 3,75kVcc
  • Puissance de sortie 2 Watt
  • Protection contre court-circuits et surchauffe
  • Sortie spéciale pour applications HART®
Données générales
Tension de sortie 24 Vdc ± 1 Vdc, 85 mA   Tension d'alimentation 115 Vdc ou 230 Vdc
FlexCon U/I/f - Convertisseur - relais
Caractéristiques
  • Isolation 2kVcc entre entrée, sortie et alimentation
  • Entrée et sortie entièrement configurable par ordinateur
  • Gammes de fréquences 0,01...1100 Hz
Données générales
Signal d'entrée 0…11 Vdc, 0…22 mA, 0,01…1100 Hz   output 2 relais, 2 inverseurs/60 W
8413-x15 Amplificateur à seuil - alimenté en boucle
Caractéristiques
  • Isolation galvanique min. 500 Vdc
  • Entrée protégée contre les erreurs de polarité et les surcharges de courant
  • Seuil et hystérésis réglables en face avant
Données générales
Signal d'entrée 4…20 mA   output Sortie relais avec fonction de commutation ou sortie relais optoélectronique
DNGA 230 100 Module de mesure de niveau
Caractéristiques
  • Sensibilité réglable en face avant
  • Séparation galvanique
  • Alimentation 230 V
  • Enregistrement niveau min. / max.
Données générales
Signal d'entrée 7…100 Kohm (Ajustable)   output 2 relais
AN41_AN44 Indicateurs conditionneurs programmable
Caractéristiques
  • Excitation transmetteur
  • Affichage 20 000 points
  • Valeur moyenne
  • 4 seuils d’alarme (AN41)
  • Réglage du zéro et de l’E.M.
Données générales
Signal d'entrée 0...20 mA, 4...20 mA   Limite d'erreur typique ± 0.1 % v. P.E., ± 1 Digit
Étendue de mesure bar, kPa, kg/cm2, psi, °C, °F