LSP050 - Transmetteur de niveau potentiométrique
Caractéristiques
- 1 plongeur: 1.4404 L = 200…3000 mm
- Signal de sortie 4...20 mA
- Plage de mesure programmable, plage mini = 50 mm
- Conditions d'utilisation : PN ≤ 16 bar, T = -20...+140°C
Données générales
| Alimentation | 18...36 VDC | Protection | IP 67, 3A (sanitary standard) |
LSKx5x - Capteur de niveau par conductivité
Caractéristiques
- 2 à 4 plongeurs : L = 200…2000 mm
- Signal de sortie : matériaux en contact avec le fluide
- Sortie / Alimentation : module interne et externe
- Conditions d'utilisation : PN ≤ 16 bar, T = -20...+140°C
Données générales
| Alimentation | 18...36 VDC |
Protection | IP 67, 3A-Sanitary Standard |
LSKx2x - Capteur de niveau par conductivité
Caractéristiques
- 1 plongeur : L = 17…2000 mm
- Signal de sortie : matériaux en contact avec le fluide
- Sortie / Alimentation : module interne / externe
- Conditions d'utilisation : PN ≤ 16 bar, T = -20...+140°C
Données générales
| Alimentation | 18...36 VDC |
Protection | IP 67, 3A-Sanitary Standard |
LBFS Détecteur de niveau Level Switch
Caractéristiques
- Tête du capteur: PSU
- Signal de sortie: NPN/PNP - N0/NC
- Réglage de la sensibilité : Teach-In et FlexProgrammer
- Condition de process : PN=40 bar, T = -40...+115°C
Données générales
| Alimentation | 12…30 Vdc |
Protection | IP 67 |
LFFS Détecteur de niveau Level Switch
Caractéristiques
- Tête du capteur: PEEK
- 3A-Sanitary Standard
- Signal de sortie: NPN/PNP - N0/NC
- Réglage de la sensibilité : Teach-In et FlexProgrammer
- Condition de process : PN=40 bar, T = -40...+200°C
Données générales
| Alimentation | 12...36 Vdc | Protection | IP67 |
E92x_Y92x - Transmetteurs de pression à membrane affleurante
Caractéristiques
- Boîtier: acier inox 1.4301
- Réglage du zéro, Réglage pleine échelle (option)
- Matériaux en contact avec le fluide: membrane affleurante, acier inox 1.4404
- E.M. de 0...1,6 à 0…600 bar relatif ou absolu ≥ 1,6 bar
- Surpression max.: x2 max. 800bar
Données générales
| Alimentation | E92x: 8 (14)...40 VDC Y92x: 8 (14)...28 VDC |
Température du média | -25...+100°C avec refroidisseur max. +150°C |
|
| Précision | ±0,6% de l'E.M. |
Protection | IP 65 / IP 67 / Y92x: ATEX, CSA, FM, Bureau Veritas |
|
| Raccord de pression | G 1/2“ / G 3/4“ / G 1“ avec membrane affleurante |
E91x_Y91x - Transmetteurs de pression
Caractéristiques
- Boîtier: acier inox 1.4301
- Réglage du zéro, Réglage pleine échelle (option)
- Matériaux en contact avec le fluide: acier inox 1.4404, céramique, élastomère
- E.M. de 0...25 mbar à 0…600 bar relatif ou absolu ≥ 1 bar
- Surpression max.: x2 max. 800bar
Données générales
| Alimentation | E91x: 8 (14)...40 VDC Y91x: 8 (14)...28 VDC |
Température du média | -25...+100°C |
|
| Précision | ±0,6% de l'E.M. |
Protection | IP 65 / IP 67 / Y91x: ATEX, CSA, FM Lloyd’s, Norske Veritas |
|
| Raccord de pression | G 1/4“, G 1/2“ et NPT |
ED752 - Transmetteur de pression pour mesure de niveau
Caractéristiques
- Boîtier en acier inox 1.4301, membrane en acier inox 1.4435
- Étendue de mesure : 0...100 mbar à 0...40 bar relatif, absolu ≥ 500 mbar
- Surpression max. : x3
Données générales
| Alimentation | 9 (15)...30 VDC |
Température du média | -10 (-30)...+125°C |
|
| Précision | ±0,1 / 0,2 / 0,4% de l'E.M. |
Protection | IP 68 / EEx ia IIC, Lloyd’s Register |
|
| Raccord de pression | M27 x 1,5 avec ou sans protection de la membrane |
ED753 Transmetteur de pression pour mesure de niveau
Données générales
| Gamme de pression | de 600 mbar à 20 bar | Exactitude (linéarité, reproductibilité, hystérisis) | 1% E.M. | |
| Raccordement électrique | Sortie câble IP 68 | Signal de sortie | 4…20 mA | |
| Raccord de pression | G½ |
EDD 575 FKK - Transmetteur de pression différentielle
Caractéristiques
- E.M. : de 0...4 mbar à 0...20 bar diff.
- Pression statique : 140 bar maxi
Données générales
| Alimentation | 10,5...42 VDC |
Raccord de pression | 2 x 1/4 18 NPT femelle |
|
| Précision | ±0,1% de l'E.M. |
Protection | IP 67, NEMA 6/6P, ATEX II 1G/D |