Baumer.com | Baumer.com | de | en | fr |
Downloads
Y910 Transmetteurs de pression sécurité intrinsèque
Données générales
Gamme de pression 0…25 mbar à 600 bar   Exactitude (linéarité, reproductibilité, hystérisis) ± 0,2% E.M.
Raccordement électrique DIN 43650   Signal de sortie 0…10 V, 4…20 mA, 1…5 V
Raccord de pression  
Downloads
Fiche technique DE  |  EN  |  FR  |     Certificats / Approbations Y9xxEx_CSA_UK  |  Y900_Lloyds_UK  |  Y9xx_LCIE02_ATEX6133X_UK_FR  |  Y900_Bureau_Vtas_Marine_UK  |  
Instructions de service DE/EN/FR/ES   Déclaration de conformité Y9xx_EMC_Directive_UK  |  Y9xx_ATEX_UK_FR  |  
Downloads
E610 Transmetteur de pression capacitif
Données générales
Gamme de pression 0…160 mbar à 40 bar   Exactitude (linéarité, reproductibilité, hystérisis) ± 0,5% E.M.
Raccordement électrique DIN 43650, sortie de câble protégé, fiche M12, …   Signal de sortie 0…10 V, 4…20 mA, 1…5 V
Raccord de pression G¼, G½, ¼NPT, ½NPT, M20x1,5  
Downloads
Fiche technique DE  |  EN  |  FR  |     Certificats / Approbations Lloyds UK
Instructions de service DE/EN/FR/ES  
Downloads
CTX-CTL Transmetteurs de pression pour application OEM
Caractéristiques
  • Encombrement et masse réduits
  • Ajustement automatisé par laser
  • Construction Inox (CTX) ou Laiton (CTL)
Données générales
Gamme de pression CTX: -1...0 bis 0...200 bar
CTL: -1...0 bis 0...40 bar
  Exactitude (linéarité, reproductibilité, hystérisis) +/- 1% F.S.
Raccordement électrique DIN 43650, sortie de câble protégée, fiche M12   Signal de sortie 4...20 mA, 0...10 V, 1...5 V, 0,5...4,5 V
Raccord de pression G1/2, G1/4, 1/4NPT, 1/2 NPT  
Downloads
Fiche technique DE  |  EN  |  FR  |     Instructions de service CTL FR/UK/DE/ES  |  CTX FR/UK/DE/ES  |  
Downloads
ED701 Transmetteur de pression industriel
Données générales
Gamme de pression 100 mbar…40 bar   Exactitude (linéarité, reproductibilité, hystérisis) ± 0,1% E.M. ; ± 0,2% E.M. et ± 0,4% E.M.
Raccordement électrique DIN 43650, sortie de câble protégé, fiche M12, …   Signal de sortie 4…20 mA, 0…10 V, 1…5 V
Raccord de pression G¼, G¼ DIN 3852E, G½, ¼NPT, ½NPT  
Downloads
Fiche technique DE  |  EN  |  FR  |     Déclaration de conformité DE/EN/FR
Certificats / Approbations ATEX IA UK  |  Lloyds Marine UK  |  Gost RU  |  ATEX IA DE  |  ATEX IA FR  |     Instructions de service DE  |  EN  |  FR  |  DE  |  EN  |  FR  |  
Downloads
PBSN Transmetteur de pression industriel pour applications standards
Caractéristiques
  • Excellent rapport qualité / prix
  • Elément sensible en céramique
  • Programmable
Données générales
Gamme de pression -1…0 à 0…600 bar   Exactitude (linéarité, reproductibilité, hystérisis) ± 0.5% FS , ± 0.7% FS
Raccordement électrique DIN 43650, M12, Câble, Mini DIN   Signal de sortie Courant et tension
Raccord de pression G1/4 EN837, G1/4 DIN 3852, G1/2 EN837, 1/4 NPT, 1/2 NPT M20 x 150  
Downloads
Fiche technique DE  |  EN  |  FR  |    
Downloads
PBCN Transmetteur de pression industriel avec capteur céramique capacitif
Caractéristiques
  • Erreur globale dans la plage de température compensée
  • Résistance élevée à la surpression
  • Elément sensible en céramique
  • Programmable
Données générales
Gamme de pression -1…0 à 0…40 bar   Exactitude (linéarité, reproductibilité, hystérisis) ± 0,5% E.M. , ± 0,25% E.M., ± 0,1% E.M.
Raccordement électrique DIN 43650, M12, Câble, Mini DIN   Signal de sortie Courant et tension
Raccord de pression G1/4 EN837, G1/4 DIN 3852, G1/2 EN837, 1/4 NPT 1/2 NPT, M20 x 150  
Downloads
Fiche technique DE  |  EN  |  FR  |    
Downloads
PBMN Transmetteur de pression industriel à membrane métallique soudée
Caractéristiques
  • Erreur globale dans la plage de température compensée
  • Résistance élevée à la surpression
  • Version à membrane métallique soudée
  • Programmable
Données générales
Gamme de pression -100 mbar ...0 à 0…1600 bar   Exactitude (linéarité, reproductibilité, hystérisis) ± 0,5% E.M. , ± 0,25% E.M., ± 0,1% E.M.
Raccordement électrique DIN 43650, M12, Câble, Mini DIN   Signal de sortie Courant et tension
Raccord de pression G1/4 EN837, G1/4 DIN 3852, G1/2 EN837, 1/4 NPT 1/2 NPT, M20 x 150  
Downloads
Fiche technique DE  |  EN  |  FR  |  ES  |    
Downloads
PDxx class B - Transducer class B
Données générales
Gamme de pression 0...1600 bar   Exactitude (linéarité, reproductibilité, hystérisis) < ± 0,3% F.S.
Raccordement électrique M 12   Signal de sortie 0...2mV/V
Raccord de pression G¼ EN 837-3, G¼ DIN 3852, M12x1.5, M14x1,5 cône 60°   Température de travail -25...+85°C
Downloads
Fiche technique DE  |  EN  |  FR  |    
Downloads
PDxx class B - Transducer class B
Données générales
Gamme de pression -1...0 / 0...1000 bar   Exactitude (linéarité, reproductibilité, hystérisis) < ± 0,3% F.S.
Raccordement électrique MIL C26482 (10-6) ; DIN 45322 ; câble PVC 6 conducteurs   Signal de sortie 0...1.7mV/V
Raccord de pression G¼ filetage femelle / 11 mm   Température de travail -40...+125°C
Downloads
Fiche technique DE  |  EN  |  FR  |    
Downloads
PDxx Classe B Transmetteur
Données générales
Gamme de pression 0 ... 1600 bar   Exactitude (linéarité, reproductibilité, hystérisis) < ± 0,3 % F.S.
Raccordement électrique M12   Signal de sortie 4...20 mA ; 0...5 V ; 0...10 V ; 1...5 V ; 1...10 V
Raccord de pression G¼ EN 837-3, G¼ DIN 3852, M12x1.5, M14x1,5 cône 60°   Température de travail -25...+85°C
Downloads
Fiche technique DE  |  EN  |  FR  |    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 suivant »