TP81 Sonde thermométrique en platine
Données générales
| Étendue de mesure | -200 ... 400°C | Précision | DIN B ±(0,3 + 0,005 x t)°C | |
| Élément sensible | Résistance de platine 100 ohms ±0,12 ohm à 0°C selon NF C 42 330, DIN 43 760 et CEI 751. Simple. |
TEP1 Sonde thermométrique en platine
Données générales
| Étendue de mesure | -200 ... 400°C | Précision | (0,3 + 0,005 xt)°C | |
| Élément sensible | Résistance de platine 100 ohms ±0,12 ohm à 0°C selon EN60751. Simple. |
8132 MiniTemp, sonde de température Pt100
Caractéristiques
- Elément de mesure interchangeable
- Boîtier miniature
Données générales
| Étendue de mesure | -50…160°C | Élément sensible | Pt100 | |
| Temps de réponse | < 7 sec. | Précision | DIN/EN/IEC 751, Classe B |
8155 Pt100, Sonde conique
Caractéristiques
- Montage sans joint
- Temps de réponse rapide
- Haute précision
Données générales
| Étendue de mesure | -50…205°C | Élément sensible | Pt100, Classe A ou B | |
| Temps de réponse | < 1 sec. | Précision | DIN/EN/IEC 60751 |
8155-113 Pt100, Sonde câble
Caractéristiques
- Plongeur en acier inoxydable
- Temps de réponse court
- Résistant à l'humidité
- Câble silicone 4-fils
Données générales
| Étendue de mesure | -50…205°C | Élément sensible | Pt100 | |
| Temps de réponse | < 1,5 sec. | Précision | DIN/EN/IEC 60751 |
8141 - Pt100, Sonde câble
Caractéristiques
- Sondes pour doigt de gant ou gaines avec câble en silicone à 3-fils
- Sonde d'air ambiant 4-fils
- Eléments selon 1/1 DIN B, 1/3 DIN B et 1/6 DIN B
- Compatible avec la série CombiTemp
Données générales
| Étendue de mesure | -50...205°C | Élément sensible | Acier inoxydable résistant aux acides, AISI 316 Ti (W1.4571) | |
| Temps de réponse | < 8 s | Précision | DIN/EN/EC 60751 |
TAR Capteur de température de tube avec sonde Pt 100
Données générales
| Echelle de température | -20…200°C | Capteur | Pt100 | |
| Précision | Classe B selon EN 60751 |
BattTemp Thermomètre Pt100
Données générales
| Echelle de température | -200…850°C | Capteur | Pt100, 2-fils | |
| Précision | 0,3°C |
CombiTemp, Mesure de température
Caractéristiques
- LCD Display
- Concept modulaire
- Version standard et ATEX
Données générales
| Echelle de température | -50…400°C | Capteur | Pt100 |
TE2 Capteur de température Pt100
Données générales
| Signal de sortie | 4…20 mA, 2-fils ou Pt100 | Précision | DIN/EN/IEC 60751 | |
| Echelle de température | -50…250°C | Capteur | Pt100, simple ou double |