Baumer.com | Baumer.com | de | en | fr |

Température

Notre gamme de produits comprend des instruments de mesure de température électroniques et mécaniques.

Notre gamme électronique est conçue de façon modulaire. Le système CombiTemp a une série d’élément de base qui peuvent être combinés pour former différents capteurs et transmetteurs de température. Cet ensemble comprend un nombre important de raccords standards et hygiéniques. Ce concept modulaire nous permet de réagir avec une grande flexibilité à vos demandes spécifiques. Les thermomètres mécaniques sont une solution idéale pour une indication locale de la mesure . Ils travaillent de façon fiable même sans énergie et permettent de vérifier l’état du procédé. En fonction des besoins spécifiques nous proposons des thermomètres bimétalliques ou des thermomètres à dilatation de gaz dans différents boîtiers.

De plus, nous offrons des pressostats numériques ou mécaniques. Ces instruments sont conçus pour maintenir une température constante autour d’un point de consigne, ou déclencher une alarme ou un circuit de sécurité lorsque la température mesurée atteint un niveau critique. La très grande fiabilité de nos pressostats les rend particulièrement adaptés pour les applications critiques en centrale ou dans l’industrie des procédés.

Mesure de température

  • Large choix de technologies éprouvées
  • Transmetteurs et points de consigne programmables
  • Très large choix de sondes, de raccordement électriques et hydrauliques ainsi que d’accessoires
  • Séries complètes de produits disponibles en acier inoxydable
  • Température procédé de -200 à +1820 °C
  • Possibilités de communication différentes (sorties analogiques, bus de terrain, afficheurs, relais)
  • Programmable avec le FlexProgrammer (FTD/DTM)
  • Divers certificats (ATEX, 3A, Lloyd’s etc.)
  • Différents types de boîtier (boîtier de terrain, cylindrique, immergeable, etc.)
Liens Pertinents

Téléchargements