Sensor Solutions
IO-Link Sensoren - Innovation mit echtem Mehrwert!

- Punkt-zu-Punkt Verbindung
- Einfache Parametrierung und Datenhaltung
- Marktübliche Standardkabel und Stecker
- sinkende Maschinenstillstandszeiten
- höhere Prozesssicherheit
IO-Link ist der neue Kommunikationsstandard in der unteren Feldebene der führenden Automatisierungshersteller. Wo dem Anwender bisher bei einem Standardsensor nur ein High- oder Low- Signal am Schaltausgang zur Verfügung stand, hat er jetzt mit einem IO-Link fähigen Sensor die Möglichkeit, den Schaltausgang zusätzlich zur seriellen Datenübertragung zwischen Sensor und Master zu nutzen.
So können beispielsweise Parameter wie Messbereich, Empfindlichkeit, Betriebsmodus etc. einfach vom Master an den Sensor übertragen werden. Dies verkürzt Inbetriebnahme-, Umrüst- und Wartungszeiten - im täglichen Betrieb ein echter Kostenvorteil.
Weiterführende Links
Da die Übertragung der IO-Link Daten keine zusätzlichen Leitungen benötigt, erfolgt Sie über marktübliche Standardkabel und Stecker. Die Anschaffung von Spezialkabeln entfällt.
Auch der kombinierte Einsatz von IO-Link fähigen und Standard Sensoren ist möglich, wodurch sich der Einstieg in diese neue Technologie erleichtert.
16. April 2008
Sensor Solutions – News
Reflexions-Lichttaster FHDK 10 zur Erkennung von Glas- oder PET-Flaschen
Baumer treibt Einsatz von IO-Link voran
Hallsensor für Getriebe in Schienenfahrzeugen
Neuer Exemplarzähler SCATEC erkennt Zeitungen in Transportklammern
VeriSens® Vision Sensor – neue Funktionen für Sicherheit, Service und Prozessoptimierung
Messender Laser-Sensor für Distanzen bis 4 m
Induktivsensor im M12-Gehäuse misst im Nanometerbereich
VeriSens® S7-Funktionsbibliothek – Entwicklungskosten im Griff
Kapazitiver Füllstandssensor CFAK 12 für verschmutzte Medien
Induktive Sensoren DuroProx im rostfreien Vollmetallgehäuse IP 69K
