Le produit adéquat pour votre branche
Construction de machines textiles
Depuis le coton jusqu’au vêtement terminé, il existe, sur les machines textiles, de nombreuses valeurs de mesure à relever de façon précise et fiable. Depuis le fil par le biais du métier à tisser jusqu’au métier à bonneterie circulaire, les détecteurs, les codeurs, les compteurs et les dispositifs d’affichage de process de Baumer sont en service dans le monde entier.
Applications typiques | Détecteurs Baumer adéquats |
Saisie de la vitesse sur les broches et les arbres | Codeurs incrémentaux, détecteurs inductifs et Hall |
Mesure de la longueur du fil au rembobinage | Codeurs, détecteurs magnétiques |
Contrôle du diamètre des bobines de fil | Détecteurs de mesure de distance optique |
Contrôle d’un tendeur de fil | Détecteurs de mesure de distance inductif |
Calculer le rapport des vitesses | Codeurs, détecteurs magnétiques |
Mesure de la longueur de l’étoffe sur machine | Codeurs, détecteurs magnétiques |
Contrôle et positionnement du bord de la bande de tissu | Détecteurs de lignes ParCon |
Contrôle de la largeur des courroies et des bandes | Détecteurs de lignes ParCon |
Contrôle de rupture des brins de coton | Détecteurs optiques |
Nouveaux produits
Détecteur de mesure laser pour des distances jusqu’à 4 m
Transmetteurs de pression haute précision PBMN pour applications industrielles
Détecteurs de mesure de Baumer
Détecteurs optiques avec interface IO-Link – Intelligence du détecteur utilisée de façon judicieuse
Nouvelles versions ATEX du contacteur de niveau FlexLevel 4401
Contacteur de niveau avec refroidisseur pour températures élevées
Clairvoyance – Détecteur de lignes avec distance de mesure augmentée
Un double-clic suffit pour le montage des détecteurs
Contacteur de niveau FlexLevel Switch 4401 – configurable avec le FlexProgrammer