Le produit adéquat pour votre branche
Energie
Dans tous les domaines de la production d’énergie, le but principal est d’assurer un rendement le meilleur possible ce qui implique des technologies les plus nouvelles et les plus innovatrices. Les détecteurs et codeurs innovateurs de Baumer sont utilisés dans d’innombrables applications afin d’assurer, par leur efficacité, une longue durée de fonctionnement et de fiabilité des installations.
On trouve les détecteurs Baumer dans les technologies suivantes:
- Centrales éoliennes
- Installations thermiques solaires
- Centrales hydroélectriques
- Installations Biogaz, Biomasse
- Centrales nucléaires
- Sources d’énergies fossiles
- Installations pour le traitement des eaux
- Echangeurs de chaleur
- Turbines à gaz
- Systèmes de refroidissement
- Systèmes de circulation de vapeur
Et voici les produits que nous maîtrisons:
- Positionnement des pales et de l’Azimut
- Mesure de la vitesse de rotor et de générateur
- Détecteurs de niveaux
- Mesure des températures et des pressions
- Mesure des débits des substances liquides et gazeuses
- Contrôles de position et de présence
- Mesures des distances
Si vous ne trouvez pas votre application, contactez-nous!
Nouveaux produits
Transmetteur de pression SIL2 à seuils
Détecteurs inductifs DuroProx dans boîtier 100 % acier inoxydable IP 69K
Transmetteurs de pression haute précision PBMN pour applications industrielles
Détecteurs de mesure de Baumer
Nouvelle gamme de transmetteurs de pression modulaires PBSN
Nouveaux transmetteurs de pression industriels modulaires
Nouvelles versions ATEX du contacteur de niveau FlexLevel 4401
Barflex 4Y, nouveau manomètre électronique ATEX pour environnements sévères
Contacteur de niveau avec refroidisseur pour températures élevées
Nouvelle gamme de thermostats et pressostats pour centrales nucléaires