Le produit adéquat pour votre branche
Manutention et robotique
Le domaine Manutention et Robotique est, sans conteste, celui qui utilise la gamme des détecteurs dans son ensemble. En effet, aussi différents sont les objets et les matériaux à manipuler, aussi variées sont les applications de détecteurs sur des installations et des machines, pour la plupart, construites sur mesure. La palette des produits Baumer extrêmement vaste et variée est à même d’assurer les besoins de cette branche de façon optimale au moyen de solutions fiables et confortables.
Applications typiques | Détecteurs Baumer adéquats |
Saisir les positions, problèmes de comptage | Détecteurs inductifs, optiques et à ultrasons |
Régler la vitesse | Codeurs incrémentaux, détecteurs magnétiques |
Mesurer la course d’un processus linéaire | Détecteurs magnétiques, détecteurs pour la mesure de distance, codeur à câble de rappel |
Mesurer l’angle en valeur absolue | Codeurs absolus, détecteurs magnétiques |
Détecter les plus petits objets | Détecteurs laser et amplificateurs pour fibres optiques |
Contrôle de bourrage | PosCon Détecteurs de lignes PosCon |
Reconnaissance de la position, contrôle de conformité | Détecteurs Smart Vision, VeriSens, caméras numériques |
Nouveaux produits
Détecteur de mesure laser pour des distances jusqu’à 4 m
Flexibilité et précision assurées dans la reconnaissance de position
Transmetteurs de pression haute précision PBMN pour applications industrielles
Détecteurs de mesure de Baumer
Travail de précision – Commutateur mécanique My-Com
Communication ouverte – Détecteurs à ultrasons avec IO-Link
Nouvelle gamme de transmetteurs de pression modulaires PBSN
Nouveaux transmetteurs de pression industriels modulaires
Nouvelles versions ATEX du contacteur de niveau FlexLevel 4401