Produktfinder Absolute Drehgeber
Ausführung
Baugrösse (Flansch)
  • ≤ ø24 mm
  • ø25...36 mm
  • ø42 mm
  • ø55...59 mm
  • ø60...90 mm
  • > ø90 mm [20]
Vollwelle
Hohlwelle
Schutzart
  • IP 42
  • IP 54
  • IP 55
  • IP 56
  • IP 64
  • IP 65
  • IP 66
  • IP 67 [20]
  • IP 68
  • IP 69K
Anschluss
Schnittstelle
Auflösung Singleturn
Auflösung Multiturn
Optionen Mechanik
Optionen Elektronik
  • Analogausgang
  • Eigendiagnose
  • Inkrementalausgang [20]
  • MicroGen
  • Nockenschaltwerk
  • Programmierbar
  • Redundante Abtastung
  • Temperatur -40 °C
Zulassungen/Zertifikate
  • Ex II 2D/2G (ATEX/IECEx)
  • Ex II 3D/3G (ATEX)
Auswahl zurücksetzen
Ihrer Selektion entsprechen 20 Produkte

Ansicht:

Galerieansicht

Produkte pro Seite: 10 |  25 |  50 |  Alle

Bildbeispiel Produktfamilie Baugrösse (Flansch) Wellenart Auflösung max. Features
HMG10-B - SSI

ø105 mm ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
ø17 mm (Konuswelle 1:10)
ST 1048576 / 20 Bit
MT 1048576 / 20 Bit
• SSI
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
HMG10-T - SSI

ø105 mm ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle) ST 1048576 / 20 Bit
MT 1048576 / 20 Bit
• SSI
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
HMG10-B - CANopen®

ø105 mm ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
ø17 mm (Konuswelle 1:10)
ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• CANopen®
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
HMG10-B - DeviceNet

ø105 mm ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
ø17 mm (Konuswelle 1:10)
ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• DeviceNet
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
HMG10-B - Profibus DP

ø105 mm ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
ø17 mm (Konuswelle 1:10)
ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• Profibus-DPV0 oder DPV2
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
HMG10-T - CANopen®

ø105 mm ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle) ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• CANopen®
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
HMG10-T - DeviceNet

ø105 mm ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle) ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• DeviceNet
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
HMG10-T - Profibus DP

ø105 mm ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle) ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• Profibus-DPV0 oder DPV2
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
HMG10-B EtherCAT

ø105 mm ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
ø17 mm (Konuswelle 1:10)
ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• EtherCAT
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
HMG10-B EtherNet/IP

ø105 mm ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
ø17 mm (Konuswelle 1:10)
ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• EtherNet/IP
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
HMG10-B PROFINET

ø105 mm ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
ø17 mm (Konuswelle 1:10)
ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• PROFINET
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
HMG10-T EtherCAT

ø105 mm ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle) ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• EtherCAT
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
HMG10-T EtherNet/IP

ø105 mm ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle) ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• EtherNet/IP
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
HMG10-T PROFINET

ø105 mm ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle) ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• PROFINET
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
PMG10 - CANopen®

ø115 mm ø11 mm Vollwelle ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• CANopen®
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
PMG10 - DeviceNet

ø115 mm ø11 mm Vollwelle ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• DeviceNet
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
PMG10 - Profibus DP

ø115 mm ø11 mm Vollwelle ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• Profibus-DPV0 oder DPV2
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
PMG10 - EtherCAT

ø115 mm ø11 mm Vollwelle ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• EtherCAT
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
PMG10 - EtherNet/IP

ø115 mm ø11 mm Vollwelle ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• EtherNet/IP
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie
PMG10 - PROFINET

ø115 mm ø11 mm Vollwelle ST 8192 / 13 Bit
MT 65536 / 16 Bit
• PROFINET
• Korrosionsschutz C5-M
• Integrierter Drehzahlschalter
• Multiturn Abtastung mit Energy Harvesting Technologie
• Ohne Getriebe und Batterie