Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
Durchgängig strukturierte Systeme zur mechanischen und steuerungsseitigen Integration sparen Aufwand in der Planung, Beschaffung, Installation und während des gesamten Betriebes.
Der Erfolg von CIP-Reinigungen wird im Rücklauf gemessen. Dazu müssen die Temperatur, Konzentration und Fliessgeschwindigkeit korrekt eingestellt sein.
Die Temperatur spielt in der CIP-Reinigung eine wichtige Rolle. Der Temperatursensor CombiTemp® TFRH misst dort im Tank, wo es relevant ist. Zeit wird eingespart wenn sichergestellt ist, dass zu Beginn des nächsten Reinigungszyklus die Lauge mit passender Temperatur bereitsteht.
Planbare Medienverfügbarkeit: Die frontbündige hydrostatische Füllstandsmessung und Anzeige mit CombiPress PFMH oder alternativ mit PBMH, PBMN-Sensoren sichert die Verfügbarkeit von Reinigungsmittel für die nächste Charge.
Sichere Versorgung der Vor- und Rücklaufpumpe für einen stabilen Betrieb. Der direkt vor der Versorgungspumpe installierte Füllstandsschalter CleverLevel® liefert zuverlässige Signale, um Pumpenschäden durch Trockenlauf zu verhindern.
Der kalorimetrische Strömungssensor FlexFlow® liefert aus einer Messstelle die beiden Informationen, die zur Erfassung der benötigen Energie zum Aufheizen der CIP-Anlage mit Heisswasser nötig sind: Temperatur und Durchflussmenge.
Frühwarnsystem für Veränderungen im CIP-Kreislauf: Zwei Drucksensoren PP20H, installiert in Vor-und Rücklauf der CIP-Anlage, erkennen Druckänderungen in dem Reinigungskreislauf.
Mit dem Strömungssensor FlexFlow® in der CIP-Vorlaufleitung kann die gewünschte Fliessgeschwindigkeit von Anfang an eingehalten werden. Sein kalorimetrisches Messprinzip, das Durchfluss und Strömung misst, kann zur Anpassung der Wärmeversorgung verwendet werden.
Da die Temperatur eine entscheidende Rolle bei der sicheren Reinigung spielt, liefert der Temperatursensor CombiTemp® TFRH eine exzellente Genauigkeit bei schneller Ansprechzeit.
Die Fliessgeschwindigkeit in der Rücklaufleitung zeigt an, ob der komplette Kreislauf mit der gewünschten Geschwindigkeit gereinigt wurde. Der elektromagnetische Durchflusssensor CombiFlow® PF75H liefert mit seiner Genauigkeit von 0,2% exakt die Information, die benötigt wird um im Rücklauf den Erfolg der Reinigung sicherzustellen.
Zur Übersicht, ob ausreichend Wasser zum ersten Spülen oder aber ausreichend Platz für ein weiteres letztes Spülwasser ist, misst der Ultraschallsensor UNAM bis zu einer Tankhöhe von 6 m die genaue Füllhöhe.
Die kontaktlose Füllstandserfassung mit dem hochgenauen Radarsensor RR30 stellt sicher, dass auch für die nächste saure Reinigung ausreichend Medium zur Verfügung steht.
Skalierbare CIP-Lösungen für optimale Ressourcennutzung
Basis Set einer Automatisierungslösung für einfache oder auch sehr fordernde Reinigungsaufgaben
4 Sensoren für 100% Sicherheit. 2 Grenzstandschalter LFBS, ein CombiLyz® für Konzentrations- und Temperaturmessung, ein PF20H für Strömungsgeschwindigkeits- und Temperaturmessung
Wiederverwertung von Medien und Energie in isolierten Speichertanks mit Inhaltskontrolle
Nächste Stufe der Überwachung des Reinigungsprozesses mit separater Temperaturmessung PT20H und hochgenauer Durchflussmessung mit dem magnetisch induktiven Durchflusssensor CombiFlow®
Automatische Dosage von Reinigungskonzentraten über einen magnetisch induktiven Durchflusssensor PF55S MID
Rückverfolgbarkeit aller Qualitäts- und Verbrauchsdaten Energie-Monitoring mit dem kalorimetrischen Strömungssensor FlexFlow PF20H
Verkürzung der Vorbereitungszeiten durch das Bereitstellen der richtigen Menge Lauge in der passenden Temperatur. Füllstandmessung mit den Drucksensoren CombiPress PFMH, Radarsensoren RR30 oder Ultraschallsensoren UNAM
Drucksensoren PP20H überprüfen den Reinigungskreislauf auf Blockagen und Leckagen
Basis für eine effiziente CIP-Reinigung ist die Auswahl der passenden Technik. Erfahren Sie, wie Sie mit dem Einsatz von Sensorik die CIP-Reinigung nachhaltig optimieren können und Ihre Anlage bereits jetzt für die Zukunft ausrüsten. Sparen Sie Energie, Wasser, Zeit und Reinigungsmittel ohne Abstriche bei der Produktsicherheit zu riskieren. Wie Sie dank unserem Baumer Hygiene-Anschluss zudem Bakterienkontaminationen minimieren und die Regulationen gemäss der Lebensmittelsicherheit einhalten, zeigen wir Ihnen im Webinar.
Das Live-Webinar hat bereits stattgefunden, sichern Sie sich aber jetzt noch die Aufzeichnung.
Mit Hilfe des Strömungssensors FlexFlow hat Arla Foods am Standort in Falkenberg erstmals Transparenz über den Energieverbrauch bei der Herstellung von Hüttenkäse geschaffen. Neben der Durchflussmenge misst der Sensor auch die Temperatur des Mediums.