Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
Durchgängig strukturierte Systeme zur mechanischen und steuerungsseitigen Integration sparen Aufwand in der Planung, Beschaffung, Installation und während des gesamten Betriebes.
Absicherung der Medienversorgung mit einem Grenzstandsschalter (Pumpenschutz).
Optimierter Betrieb durch schnelle Temperaturerfassung
Eine schnelle Temperaturmessung verbessert den Regelkreis und trägt somit zur Sicherung der Qualität sowie zur Senkung des Energiebedarfs bei. Je kürzer die Reaktionszeit des Temperatursensors, desto früher kann das Heizventil angesteuert werden. Somit kann mit geringen Sicherheitsmargen gearbeitet, aber auch das gesamte Temperaturniveau gesenkt werden. Das spart Wärmeenergie und verringert den negativen Einfluss auf den Produktgeschmack.
IO-Link Dual Channel zur schnellen Inbetriebnahme und für wertvolle Zusatzdaten
Kundenspezifische Eintauchtiefe
Geeignet zur Regelung des Heiz-und Kühlkreislaufs und zur Überwachung der Pasteurisierungsprozesse
Nachhaltige Sicherheit
Mit Hilfe exakter Durchflussmessung wird sichergestellt, dass die Heisshaltezeit genau eingehalten wird. Durch die exakte Einstellung der Fliessgeschwindigkeit kann zudem ein Gesamtregelkonzept zur Erhöhung der Anlagenkapazität umgesetzt werden.
Kein Energieverlust dank durchgängigem Messrohr ohne Verengung
3-A Sanitary Standards, FDA-Konformität
Verschiedene Prozessanschlüsse, Liner und Rohrdurchmesser DN 3 ... 100
Optimiertes Reinigungmanagement
Hochgenaue Druckmessung am Zu- und Auslauf des Wärmetauschers ermöglicht exakte Prognosen, wann eine Reinigung des Wärmetauschers vorgenommen werden muss. Desto genauer der Sensor, desto schneller wird angezeigt, wann der Druck der behandelten Produkte unter den des Heiz-/Kühlmediums sinkt.
Druckmessbereiche von -1 ... 0 bar bis 0 ... 40 bar
Für die Automation von Wärmetauschern gebaut
Robuste Sensoren und robuste Edelstahlgehäuse
Kompakte Sensoren für enge Einbaulagen
Kondensatfest
Vibrationsressistent
Geschützte Elektronik für den Dauerbetrieb in hohen Temperaturen
Temperaturkompensierte Druckmessung
Schnell ansprechende, kernlose Magnetspulen ohne Temperatur-Effekte
CombiSeries Produktreihe mit großem Display für Temperatur-, Druck-, Leitfähigkeits- und Durchflussmessung: Intuitive Bedinung und Prozesszustandsanzeige durch Wechsel der Hintergrundfarbe
Hygienisches Design für sicheren Betrieb und einfache Reinigung
Fragen?
Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin mit einem unserer Experten.