Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
Die lückenlose Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Produktions- und Lieferkette erhöht die Sicherheit pharmazeutischer Produkte. Baumer unterstützt Sie dabei mit leistungsstarken Industriekameras und vielseitigen Vision Sensoren.
Um den Etiketteninhalt und die Druckqualität von 1D- und 2D-Codes sowie Text auch bei hohen Taktraten von bis zu 40000 Stück/h sicher zu prüfen, bietet Baumer für unterschiedliche Produktgrössen ein breites Kameraportfolio an schnellen CMOS-Kameras bis 20 Megapixel Auflösung und VeriSens Vision Sensoren. Für Prüfungen auf glänzenden Oberflächen stehen Modelle mit einem Dynamikumfang von über 70 dB oder Polarisationskameras zu Verfügung. Zusammen mit dem Baumer GAPI SDK (Software Development Kit) ist eine zuverlässige Bildübertragung mit einer zeitlich exakten Zuordnung zum aufgenommenen Produkt (Trigger-ID) sichergestellt.
Bei der Serialisierung und Aggregation im Verpackungsprozess müssen mehrere Produktkennzeichnungen gleichzeitig verifiziert werden. Eine kostengünstige Umsetzung ermöglichen die hochauflösenden Rolling Shutter CX-Kameras mit bis zu 20 Megapixel.
Ist eine Verifikation durchweg in Bewegung oder sind noch höhere Auflösungen erforderlich, eignen sich die Global Shutter Kameras der LX-Serie mit Auflösungen von 20, 25, 48 oder 65 Megapixel ideal. Zur einfachen Integration mittels Einkabellösung verfügen alle Baumer GigE Vision konformen Kameras über Power over Ethernet (PoE).