Verschiedene Lichtquellen mit unterschiedlich grossen Spots sorgen für maximale Erkennungszuverlässigkeit auch bei kleinsten Teilen. Es stehen Gabelweiten von 20 bis 120 mm zur Verfügung.
Schnelle und einfache Inbetriebnahme
Sichere Objekterkennung auch unter anspruchsvollen Bedingungen
Hohe Anlageneffizienz
Die Lichtleitersensoren eignen sich für besonderes schmale und enge Einbaubedingungen.
Einsatz in sehr engen oder schwer zugänglichen Platzverhältnissen
Widerstandsfähigkeit
Einfache Montage und Inbetriebnahme
Das breite Baumer Portfolio an induktiven Sensoren zeichnet sich insbesondere durch besonders kleine Sensoren mit komplett integrierter Auswerteelektronik und grossem Schaltabstand aus. Die einfache und passgenaue Integration ist sichergestellt.
Hochzuverlässige Teileerkennung und einfache Integration
Für jede Applikation die beste Sensorlösung
Zuverlässiges Signal auch bei instabilen Umgebungsbedingungen
Langlebigkeit
Broschüre – Sensorlösungen in der Zuführtechnik