Technical data
Allgemeine Daten
Messdistanz Sd
  • 100 … 600 mm
Spezialausführung
  • Washdown-Design
Einstellung
  • Extern
Abstand Teach-In-Grenzen
  • > 10 mm
Betriebsanzeige
  • LED grün
Anzeige Alarm- / Verschmutzung
  • LED rot
Auflösung
  • 15 … 670 µm
Linearitätsabweichung
  • ± 0,05 … 2 mm
Strahlform
  • Linie
Strahlbreite
  • 2,5 mm
Strahlhöhe
  • 5,5 … 21 mm
Temperaturdrift
  • < 0,03 % Sde/K
Zulassungen/Zertifikate
  • Ecolab
Lichtquelle
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge
  • 650 nm
Laserklasse
  • 2
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,9 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 100 mA
Ausgangsschaltung
  • Analog
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lastwiderstand (analog I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Lastwiderstand (analog U)
  • > 100 kOhm
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
Alarmausgang
  • PNP
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Mechanical data
Width / diameter
  • 20.3 mm
Height / length
  • 65 mm
Depth
  • 51 mm
Type
  • Rectangular
Housing material
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Connector M12 8 pin
Ambient conditions
Ambient light immunity
  • < 10 kLux
Protection class
  • IP 69K & proTect+
Operating temperature
  • 0 … +50 °C

Downloads
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
3D CAD / CAE

Diagrams
Resolution

Drawings
Drawings
Connection diagram
Alignment of the laser line
Beam characteristic (typically)
Laser warning

To the top