Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Quasi bündig
Spezialausführung
  • Linearisiert
Messdistanz Sd
  • 0 … 3 mm
Empfindlichkeit
  • 3,33 V/mm
Auflösung
  • < 0,003 mm (stat.)
  • < 0,009 mm (dynam.,S = 0 ... 2 mm)
  • < 0,018 mm (dynam.,S = 0 ... 3 mm)
Wiederholgenauigkeit
  • < 0,01 mm
Linearitätsabweichung
  • ± 15 µm (S = 0 ... 2 mm)
  • ± 90 µm (S = 0 ... 3 mm)
Temperaturdrift
  • ± 2 % (Full Scale; S = 0 ... 2 mm)
  • ± 6 % (Full Scale; S = 0 ... 3 mm)
Dati elettrici
Ansprechzeit (Werkskennlinie)
  • < 2 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 12 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 10 mA
Circuito di uscita
  • Voltage output
Output signal
  • 0 ... 10 VDC
Load resistance
  • > 4000 Ohm
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch, glatt
Gehäusematerial
  • Edelstahl
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuselänge
  • 46 mm
Anschlussart
  • Stecker M8
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Masszeichnung
Anschlussbild
Steckerbelegung

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10109474
Klemmblock für Sensoren ø 6,5 mm

Artikelnr.: 10109474

  • Material: Polyamid (PA6)
10117742
Befestigungsmutter für Sensoren ø 6,5 mm

Artikelnr.: 10117742

  • Anzugsdrehmoment max. 0.8 Nm
Kabeldosen und -stecker
ESG 32SH0200
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 2 m

Artikelnr.: 10127785

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich
  • ATEX

ESG 32SH0500
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 5 m

Artikelnr.: 10127787

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich
  • ATEX

ESG 32SH1000
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 10 m

Artikelnr.: 10127789

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31SH0200
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 2 m

Artikelnr.: 10127794

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31SH0500
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 5 m

Artikelnr.: 10127795

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31SH1000
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 10 m

Artikelnr.: 10127796

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich
  • ATEX

ESG 32SH0500G
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 5 m, geschirmt

Artikelnr.: 10125607

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 32SH1000G/T
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 10 m, geschirmt

Artikelnr.: 11092754

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 31SH0200G
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 11010527

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 31SH0500G
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 5 m, geschirmt

Artikelnr.: 10128456

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich


Nach oben