• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IR12.D04S-F40.UA1Z.7BCV

Artikelnr.: 11130475

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 40 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D04S-F50.UA1Z.7BO

Artikelnr.: 11123876

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D06S-Q40.UA1Z.7BCV

Artikelnr.: 11130476

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 40 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.D06S-Q50.IA1Z.7BO

Artikelnr.: 11141039

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D06S-Q50.UA1Z.7BO

Artikelnr.: 11123877

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.D05S-F60.UA1Z.7BO/B007

Artikelnr.: 11140166

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.D08S-Q50.UA1Z.7BCV

Artikelnr.: 11130479

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR18.D08S-Q60.UA1Z.7BO

Artikelnr.: 11123879

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.D18S-F60.IA1Z.7BO

Artikelnr.: 11179024

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.D18S-F60.UA1Z.7BO

Artikelnr.: 11179023

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.D24S-N60.IA1Z.7BO

Artikelnr.: 11179026

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.D24S-N60.UA1Z.7BO

Artikelnr.: 11179025

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IWFM 12U9501/O1

Artikelnr.: 10237474

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 55 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 … 2 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IWFM 18U7504/S35A

Artikelnr.: 10146855

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 30 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IWFM 20I9501/S35

Artikelnr.: 10123624

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 35 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IWFM 20I9503/S35

Artikelnr.: 10123625

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 35 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IWFM 20U9501/S35

Artikelnr.: 10242449

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 35 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IWFM 20U9503/S35

Artikelnr.: 10241153

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 35 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IWFM 20U9509/KS35AP

Artikelnr.: 10155925

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben