• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCU

Artikelnr.: 11173270

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Subminiatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR, 2 m
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCV

Artikelnr.: 11173193

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Subminiatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PVC, 2 m
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WLV

Artikelnr.: 11173266

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Subminiatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker PVC M8, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WMV

Artikelnr.: 11181523

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Subminiatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker PVC M5, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

Artikelnr.: 11214892

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Kabel PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VNU

Artikelnr.: 11244232

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Kabelstecker PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VCU

Artikelnr.: 11214891

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VNU

Artikelnr.: 11244231

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IWRM 04U9701/S05

Artikelnr.: 10154686

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Subminiatur
Baugrösse
  • 4 mm
Gehäuse
  • 4 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 1 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M5
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben