• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Reichweite max.

Gehäuse

Gehäuseausführung

Ausgangsschaltung

Anschlussart

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Auflösung

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
U300.D50-DPMJ.72N

Artikelnr.: 11219488

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.EA0-GP2J.72N

Artikelnr.: 11219511

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • IO-Link
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.P50-GP1J.72N

Artikelnr.: 11219506

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.P50-GP2J.72N

Artikelnr.: 11219504

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U300.R50-GP1J.72N

Artikelnr.: 11219508

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR12.D50-UA1E.7BF

Artikelnr.: 11704840

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U300.D50-UA1B.72N

Artikelnr.: 11219502

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA0.2-IA1B.72F

Artikelnr.: 11200630

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Artikelnr.: 11200625

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.DA0.2-UA1B.72F

Artikelnr.: 11200629

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Artikelnr.: 11200623

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Artikelnr.: 11707836

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.PA0.2-GP1J.72F

Artikelnr.: 11200632

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.PA0.2-GP2J.72F

Artikelnr.: 11200633

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.RA0.2-GP1J.72F

Artikelnr.: 11200634

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.DA0.2-IA1B.9SF

Artikelnr.: 11200642

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Artikelnr.: 11200640

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

Artikelnr.: 11200641

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Artikelnr.: 11200639

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Artikelnr.: 11221525

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Artikelnr.: 11213065

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Artikelnr.: 11221604

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Artikelnr.: 11220939

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Artikelnr.: 11200644

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Artikelnr.: 11200645

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Artikelnr.: 11200646

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA0-AA1B.72CU

Artikelnr.: 11127346

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungs- / Stromausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.DA0-AA1B.72O

Artikelnr.: 11110575

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungs- / Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.DA0-IA1B.72CU

Artikelnr.: 11135757

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA0-IA1B.72O

Artikelnr.: 11135756

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben