Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±10 %
  • 7...30 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤90 mA
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1024 … 5000
Phasenverschiebung
  • 90 °
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgangssignale
  • K1, K2, K0 + invertierte
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Differenz der SinCos-Amplitude
  • ≤20 mV
Oberwellen typ.
  • -50 dB
Überlagerter Gleichanteil
  • ≤20 mV
Bandbreite
  • 250 kHz (-3 dB)
Funktionale Sicherheit
  • SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SLI nach EN 61800-5-2:2007
Sicherheitskennzahlen
  • Gebrauchsdauer: 20 a PFH: 1,75 10^-7 1/h
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2 EN 61326-3-1
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
EMV-Anforderungen
  • EN 61800-3
Zulassung
  • CE
  • PL d / SIL2-Zulassung nach EN ISO 13849-1 und EN 62061
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤250 N axial
  • ≤400 N radial
Spiel der Motorwelle
  • 0,2 mm axial (≤6000 U/min)
  • 0,03 mm axial (>6000 U/min)
Schutzart EN 60529
  • IP 66
Betriebsdrehzahl
  • ≤10000 U/min (mechanisch)
Betriebsdrehmoment typ.
  • 6 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 180 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 100 g, 6 ms
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen C4 nach ISO 12944-2
Explosionsschutz
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Gas)
  • II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (Staub)
  • (nur bei Option ATEX)
Anschluss
  • Klemmenkasten
  • Klemmendeckel
Masse ca.
  • 1,8 kg

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen

Zubehör
Montagezubehör
Drehmomentstütze M6, Länge 67...70 mm

Artikelnr.: 11043628

  • Torque arm for hollow shaft encoder
  • Swivel joints size M6 according to DIN ISO 12240-4, size series K
  • Compensate for mounting tolerances of the drive shaft in an axial direction
  • Standard version
  • Length 67...70 mm
Drehmomentstütze M6, Länge 120...130 mm (≥71 mm)

Artikelnr.: 11004078

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 120...130 mm
  • Kürzbar auf ≥71 mm
Drehmomentstütze M6, Länge 425...460 mm (≥131 mm)

Artikelnr.: 11002915

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 425...460 mm
  • Kürzbar auf ≥131 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 67...70 mm

Artikelnr.: 11054917

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 67...70 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 120...130 mm (≥71 mm)

Artikelnr.: 11072795

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 120...130 mm
  • Kürzbar auf ≥71 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 425...460 mm (≥131 mm)

Artikelnr.: 11082677

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 425...460 mm
  • Kürzbar auf ≥131 mm
Stecker und Kabel
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 HQ

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 HQ ist für sehr hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.

Sensorkabel für Drehgeber HEK 8

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.

Diagnosezubehör
Prüfgerät für Drehgeber HENQ 1100

Artikelnr.: 11075858

  • Prüfgerät für Drehgeber
  • Kontinuierliche Überwachung und Anzeige von Geberdaten (Drehzahl, Winkellage, Lage des Nullimpulses, Phasenversatz, Puls-Pausen-Verhältnis, Spannungsbereich etc.)
  • Kontinuierliche Fehlerüberwachung (Eliminierung von Signalstörungen, Vergleich der Soll-/Ist-Strichzahl, Überprüfung der Quadraturkodierung etc.)
  • Individuelle Fehlermeldungen
  • Windows-Applikationssoftware für den PC zur grafischen Anzeige und statistischen Auswertung der Messdaten
  • Aufzeichnung von Messdaten und Fehlermeldungen
Prüfgerät für Drehgeber HENQ 1100 B
mit integriertem Akku

Artikelnr.: 11075880

  • Prüfgerät für Drehgeber
  • Kontinuierliche Überwachung und Anzeige von Geberdaten (Drehzahl, Winkellage, Lage des Nullimpulses, Phasenversatz, Puls-Pausen-Verhältnis, Spannungsbereich etc.)
  • Kontinuierliche Fehlerüberwachung (Eliminierung von Signalstörungen, Vergleich der Soll-/Ist-Strichzahl, Überprüfung der Quadraturkodierung etc.)
  • Individuelle Fehlermeldungen
  • Windows-Applikationssoftware für den PC zur grafischen Anzeige und statistischen Auswertung der Messdaten
  • Aufzeichnung von Messdaten und Fehlermeldungen

Nach oben