• Bild
  • Produktname
  • Flansch
  • Wellenart
  • Anschluss
  • Schnittstelle
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Betriebstemperatur
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Vollwelle

Hohlwelle

Flansch

Anschluss

Schnittstelle

Code

Bild Produktname Flansch Wellenart Anschluss Schnittstelle Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Betriebstemperatur Verfügbarkeit
optoTurn EN580E.ML-SC10.G$$1B.13120.H/11249978

Artikelnr.: 11249978

Flansch
  • Klemmflansch
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CW (Option 3252)
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.G$$1G.13120.H/11250117

Artikelnr.: 11250117

Flansch
  • Klemmflansch
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CW (Option 3252)
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GA11B.13120.H

Artikelnr.: 11246025

Flansch
  • Klemmflansch
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GA11G.13120.H

Artikelnr.: 11246024

Flansch
  • Klemmflansch
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GA1B1.13120.H

Artikelnr.: 11245798

Flansch
  • Klemmflansch
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
Schnittstelle
  • BiSS C Certified
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GB11B.13120.H

Artikelnr.: 11246027

Flansch
  • Klemmflansch
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GB11G.13120.H

Artikelnr.: 11246026

Flansch
  • Klemmflansch
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GB1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246028

Flansch
  • Klemmflansch
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schnittstelle
  • BiSS C Certified
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GE11B.13120.H

Artikelnr.: 11246050

Flansch
  • Klemmflansch
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GE11G.13120.H

Artikelnr.: 11246029

Flansch
  • Klemmflansch
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SC10.GE1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246051

Flansch
  • Klemmflansch
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm
Schnittstelle
  • BiSS C Certified
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.G$$1B.13120.H/11250118

Artikelnr.: 11250118

Flansch
  • Servoflansch
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CW (Option 3252)
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.G$$1G.13120.H/11250119

Artikelnr.: 11250119

Flansch
  • Servoflansch
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CW (Option 3252)
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA11B.13120.H

Artikelnr.: 11245975

Flansch
  • Servoflansch
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA11G.13120.H

Artikelnr.: 11245977

Flansch
  • Servoflansch
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA1B1.13120.H

Artikelnr.: 11245974

Flansch
  • Servoflansch
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
Schnittstelle
  • BiSS C Certified
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB11B.13120.H

Artikelnr.: 11246022

Flansch
  • Servoflansch
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB11G.13120.H

Artikelnr.: 11246023

Flansch
  • Servoflansch
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246021

Flansch
  • Servoflansch
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schnittstelle
  • BiSS C Certified
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE11B.13120.H

Artikelnr.: 11245979

Flansch
  • Servoflansch
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE11G.13120.H

Artikelnr.: 11246020

Flansch
  • Servoflansch
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE1B1.13120.H

Artikelnr.: 11245978

Flansch
  • Servoflansch
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm
Schnittstelle
  • BiSS C Certified
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.G$$1B.13120.H/11250130

Artikelnr.: 11250130

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CW (Option 3252)
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.G$$1G.13120.H/11250131

Artikelnr.: 11250131

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CW (Option 3252)
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GA11B.13120.H

Artikelnr.: 11246044

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GA11G.13120.H

Artikelnr.: 11246043

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GA1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246045

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
Schnittstelle
  • BiSS C Certified
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GB11B.13120.H

Artikelnr.: 11246047

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GB11G.13120.H

Artikelnr.: 11246046

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schnittstelle
  • SSI
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GB1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246048

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schnittstelle
  • BiSS C Certified
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben