Datenblatt – ITD22H00
Datenblatt – ITD22H00
Datenblatt – ITD22H00
ITD22H00
DoC / CoC - ITD22H00, ITD 22, ITD 42
xTD2xH00 / STEP
Befestigungssatz 002 - 3D-Zeichnung / STEP
Befestigungssatz 006 - 3D-Zeichnung / STEP
Befestigungssatz 019 - 3D-Zeichnung / STEP
Befestigungssatz 021 - 3D-Zeichnung / STEP
Befestigungssatz 092 - 3D-Zeichnung / STEP
ITD22H00 mit Befestigungssatz 021 / STEP
|
Befestigungssatz 002
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø76…80 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11066080 |
|
|
Befestigungssatz 006
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M4/M5
Artikelnr.: 11066083 |
|
|
Befestigungssatz 019
Drehmomentstütze, 3-armig, Lochkreis ø76 mm, Befestigung M3
Artikelnr.: 11073114 |
|
|
Befestigungssatz 021
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø65,5...281 mm, Befestigung M4, ablängbar
Artikelnr.: 11073119 |
|
|
Befestigungssatz 092
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø110…130 mm, Befestigung M5
Artikelnr.: 11069239 |
|
|
Isolierhülse ø10 mm/ø12 mm/25 mm lang
Artikelnr.: 11116921 |
|
|
Isolierhülse ø12 mm/ø14 mm/25 mm lang
Artikelnr.: 11116923 |
|
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 1 m
Artikelnr.: 11072169 |
|
|
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 2 m
Artikelnr.: 11093848 |
|
|
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 3 m
Artikelnr.: 11092928 |
|
|
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 5 m
Artikelnr.: 11077007 |
|
|
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 10 m
Artikelnr.: 11080879 |
|
|
Anschlusskabel mit Hinterwanddose M23, 12-polig, 1 m
Artikelnr.: 11079089 |
|
|
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / D-SUB, 9-polig, 0,3 m
Artikelnr.: 11106562 |
|
|
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / D-SUB, 9-polig, 1 m
Artikelnr.: 11079111 |
|
|
Anschlusskabel mit Kupplung M12, 8-polig, 1 m
Artikelnr.: 11079113 |
|
|
Anschlusskabel mit Crimpkontakten (UL/CSA), 0,2 m
Artikelnr.: 11079112 |
|