Datenblatt – LXG-200M
Datenblatt – LXG-200M
Datenblatt detailliert – LXG-200M
Quick Start Guide LXG cameras
Quickstart_LX-Lens_mount
User’s Guide LXG-Kameras
KC-Registrierung
EMVA 1288 Summary Sheet
Compliant List für Baumer Industriekameras (GigE)
Application Notes
Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer GAPI Software Beispiele
Third Party Software
Baumer IPConfig Tool v2.0.2 (Windows)
LXG-200M / STEP
ePlan Makro - 11117848
|
Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int.
Artikelnr.: 11122415 |
|
|
LXGxx Starter Kit
Artikelnr.: 11122416 |
|
|
PCIe Ethernet Server Adapter I210
Artikelnr.: 11137188 |
|
|
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2
Artikelnr.: 11168452 |
|
|
ZVA-PCIe-1672E-AE
Artikelnr.: 11168453 |
|
|
Adapter M58 / C-Mount
Artikelnr.: 11115198 |
|
|
Adapter M58 / F-Mount
Artikelnr.: 11117852 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Artikelnr.: 11127232 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Artikelnr.: 11137781 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
Artikelnr.: 11115200 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
Artikelnr.: 11204598 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
Artikelnr.: 11209260 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42
Artikelnr.: 11209330 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42
Artikelnr.: 11209332 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42
Artikelnr.: 11209333 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42
Artikelnr.: 11209319 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42
Artikelnr.: 11209334 |
|
|
ZVL-LSF2528-U58
Artikelnr.: 11205384 |
|
|
ZVL-LSF3528-U58
Artikelnr.: 11205385 |
|
|
ZVL-LSF5028-U58
Artikelnr.: 11205386 |
|
|
ZVL-LSF10528-U58
Artikelnr.: 11205387 |
|
|
ZVL-LSF20035-U58
Artikelnr.: 11205388 |
|
|
ZVL-LSF2528-F
Artikelnr.: 11201894 |
|
|
ZVL-LSF3528-F
Artikelnr.: 11201895 |
|
|
ZVL-LSF5028-F
Artikelnr.: 11201896 |
|
|
ZVL-LSF10528-F
Artikelnr.: 11201897 |
|
|
ZVL-LSF20035-F
Artikelnr.: 11201898 |
|
|
GigE Power Switch
Artikelnr.: 11008795 |
|
|
Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m
Artikelnr.: 10170048 |
|
|
Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m
Artikelnr.: 10141719 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain
Artikelnr.: 11150185 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain
Artikelnr.: 11150302 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain
Artikelnr.: 11150186 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain
Artikelnr.: 11150188 |
|
|
Z-ESG 32FP0500G
Geschirmtes Kabel 8-polig,weiblich, 5,0 m
Artikelnr.: 11118810 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2
Artikelnr.: 11173256 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2
Artikelnr.: 11173257 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2
Artikelnr.: 11173258 |
|
|
Z-ESW 31FH0500
90° Kabel 8-polig, 5,0 m
Artikelnr.: 11105262 |
|
|
Mounting Adapter Type B (Tripod)
Artikelnr.: 11003060 |
|
|
Mounting Adapter Type C
Artikelnr.: 11053252 |
|
|
Heat Sink Type A
Artikelnr.: 11037580 |
|
|
Mounting Adapter Type H
Artikelnr.: 11191852 |
|
|
Mounting Adapter Type I
Artikelnr.: 11191850 |
|
|
Heat Sink Type B
Artikelnr.: 11114702 |
|