Technische Daten
Sensor Daten
Sensor
  • onsemi PYTHON 25K
Mono/Farbe
  • Mono
Sensor Typ
  • APS-H CMOS
Shutter Typ
  • Global shutter
Auflösung
  • 5120 × 5120 px
Pixelgrösse
  • 4.5 × 4.5 µm
Belichtungszeit
  • 0,03 … 1000 ms
Datenqualität (EMVA 1288 typical)
Dark Noise
  • 12,8 e-
Saturation Capacity
  • 8637 e-
Dynamikbereich
  • 56 dB
Signal-Rausch-Verhältnis
  • 39,4 dB
Quanteneffizienz
  • 51,3 % @ 536 nm
Bildaufnahmeformate
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.
  • Full Frame, 5120 × 5120 px, max. 9 fps
  • Binning 2×2, 2560 × 2560 px, max. 9 fps
  • Binning 1×2, 5120 × 2560 px, max. 9 fps
  • Binning 2×1, 2560 × 5120 px, max. 9 fps
Bildformate, Bildrate Bildaufnahme max. (Burst Mode)
  • Full Frame, 5120 × 5120 px, max. 32 fps
Pixelformate
  • Mono8
  • Mono10
  • Mono10 Packed
Bildmanipulation
Analoge Steuerung
  • Gain (0 … 23,5 dB)
  • Offset (0 … 63 LSB 10 Bit)
Farbmodelle
  • Mono
Kamerafunktionen
Synchronisation
  • Free running
  • Trigger
Trigger Quellen
  • Hardware
  • Software
  • ActionCommand
Trigger Delay
  • 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen
Sequencer
  • Automatisierte Bildserienaufnahme unter Anwendung verschiedener Parametersätze
Sequencer Parameter
  • Belichtungszeit
  • Verstärkungsfaktor
  • Ausgang
  • ROI Offset x
  • ROI Offset y
Digitaleingänge
  • 1 Eingang
Digitalausgänge
  • 3 Ausgänge
Interner Bildspeicher
  • 512 MB
Schnittstellen
Datenschnittstelle
  • Dual Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 2000 Mbits/sec, Steckverbinder: 2 x 8P8C Modular Jack (RJ45), verschraubbar
Prozessschnittstelle
  • M8 / 8 pins
Spannungsversorgung
  • via M8 / 8 pins
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • M58-Mount (F-Mount, M42, C-Mount via Adapter)
Breite
  • 60 mm
Höhe
  • 60 mm
Tiefe
  • 56,32 mm
Gewicht
  • ≤ 320 g (M58-Mount)
Material
  • Gehäuse: Aluminium
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 24 V (externe Stromversorgung)
  • 36 … 57 V (Power over Ethernet)
Leistungsaufnahme
  • ca. 5,4 W @ 24 VDC (sequential readout)
  • ca. 7,6 W @ 48 VDC (PoE, sequential readout)
Nichtflüchtiger Speicher
Flash Speichergrösse
  • 128 kB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • +5 … +68 °C @ T = Messpunkt
Luftfeuchte
  • 10 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 40
Konformität
Konformität
  • CE
  • KC (R-REI-BkR-LXG-250M)
  • RoHS
  • EAC

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Zusatzinformationen
Application Notes
Softwarepakete
  • Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI Software Beispiele

  • Third Party Software

Software
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Masszeichnung

Zubehör
Stromversorgung
Stromversorgung – Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int. – Z-Kit zur Stromversorgung VEXG int. Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int.

Artikelnr.: 11122415

  • Universelles Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Stecker für EU, US, UK, AU, KR
  • Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für LX-, PX- und VCXG-Kameras, Länge 5,0 m
Starter Kit
Starter Kits – LXGxx Starter Kit LXGxx Starter Kit

Artikelnr.: 11122416

  • Dual Port GigE PCIe x4 Interface Board mit PoE Support
  • GigE Kabel 3,0 m (2 Stück)
  • Trigger/Flash Kabel 5,0 m
  • Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
  • Kamera nicht enthalten
PCIe/Adapter
PCIe / Adapter – PCIe Ethernet Server Adapter I210 PCIe Ethernet Server Adapter I210

Artikelnr.: 11137188

  • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
  • PCIe x1 (single lane)
  • Server Adapter
  • Single GigE Port
  • Nutzung auch mit verschraubbaren Steckverbindern
PCIe / Adapter – ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2 ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2

Artikelnr.: 11168452

  • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
  • PCIe x2 (dual lane)
  • Server Adapter
  • Dual GigE Port
PCIe / Adapter – ZVA-PCIe-1672E-AE ZVA-PCIe-1672E-AE

Artikelnr.: 11168453

  • Gigabit Ethernet Interfacekarte
  • PCIe x4 (quad lane)
  • Dual GigE Port
  • Hinweis: 4-Lane PCI Express Steckplatz erforderlich
Objektivzubehör
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / C-Mount Adapter M58 / C-Mount

Artikelnr.: 11115198

  • Adapter M58 / C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / F-Mount Adapter M58 / F-Mount

Artikelnr.: 11117852

  • Adapter M58 / F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm) Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)

Artikelnr.: 11127232

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm) Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)

Artikelnr.: 11137781

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm) Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)

Artikelnr.: 11115200

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)

Artikelnr.: 11204598

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm) Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)

Artikelnr.: 11209260

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
Objektiv
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42 ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42

Artikelnr.: 11209330

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 21 mm
  • F 2,8-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42

Artikelnr.: 11209332

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,4-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42

Artikelnr.: 11209333

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,0-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42

Artikelnr.: 11209319

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,0-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,45 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42

Artikelnr.: 11209334

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 85 mm
  • F 2,4-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,8 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF2528-U58 ZVL-LSF2528-U58

Artikelnr.: 11205384

  • Myutron Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,14 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF3528-U58 ZVL-LSF3528-U58

Artikelnr.: 11205385

  • Myutron Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,23 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF5028-U58 ZVL-LSF5028-U58

Artikelnr.: 11205386

  • Myutron Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF10528-U58 ZVL-LSF10528-U58

Artikelnr.: 11205387

  • Myutron Objektiv
  • 105 mm
  • F 2,8-22
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,43 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF20035-U58 ZVL-LSF20035-U58

Artikelnr.: 11205388

  • Myutron Objektiv
  • 200 mm
  • F 3.5-32
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,85 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF2528-F ZVL-LSF2528-F

Artikelnr.: 11201894

  • Myutron Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,14 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF3528-F ZVL-LSF3528-F

Artikelnr.: 11201895

  • Myutron Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,23 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF5028-F ZVL-LSF5028-F

Artikelnr.: 11201896

  • Myutron Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF10528-F ZVL-LSF10528-F

Artikelnr.: 11201897

  • Myutron Objektiv
  • 105 mm
  • F 2,8-22
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,43 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF20035-F ZVL-LSF20035-F

Artikelnr.: 11201898

  • Myutron Objektiv
  • 200 mm
  • F 3.5-32
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,85 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Netzwerkkomponenten
Netzwerkkomponenten – GigE Power Switch GigE Power Switch

Artikelnr.: 11008795

  • GigE Switch
  • PoE und Jumbo Frame Unterstützung
  • 4x 1000base-T
  • Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: 24-48 V; PoE erfordert 48 V
Kabel
Kabel – Kabel GigE RJ45/RJ45, 10,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 20,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m

Artikelnr.: 10170048

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 3,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45/RJ45, 10,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 20,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m

Artikelnr.: 10141719

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 6,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain

Artikelnr.: 11150185

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain

Artikelnr.: 11150302

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 10,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain

Artikelnr.: 11150186

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 15,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain

Artikelnr.: 11150188

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 20,0 m
Kabel – Z-ESG 32FP0500G – Z-ESG 32FP1000G Z-ESG 32FP0500G
Geschirmtes Kabel 8-polig,weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11118810

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M8/8-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173256

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 10,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173257

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 20,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173258

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 30,0 m
Kabel – Z-ESW 31FH0500 Z-ESW 31FH0500
90° Kabel 8-polig, 5,0 m

Artikelnr.: 11105262

  • Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M8/8-pol Buchse auf offene Enden
  • Länge 5,0 m
  • Alternativartikel: CAM8.A8-11232605
Halterungen und Kühlkörper
Halterungen / Kühlkörper – Mounting Adapter Type B (Tripod) Mounting Adapter Type B (Tripod)

Artikelnr.: 11003060

  • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LXG, LXC, PX und SX/HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Unterseiten- und Tripod Montage
Halterungen / Kühlkörper – Mounting Adapter Type C Mounting Adapter Type C

Artikelnr.: 11053252

  • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Seitenmontage
Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type A Heat Sink Type A

Artikelnr.: 11037580

  • Kühlkörper für TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • 48 mm x 33 mm x 16,5 mm
Halterungen / Kühlkörper – Mounting Adapter Type H Mounting Adapter Type H

Artikelnr.: 11191852

  • Kamera Mounting Adapter für CX, LX und QX Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
  • drehbare Montage
Halterungen / Kühlkörper – Mounting Adapter Type I Mounting Adapter Type I

Artikelnr.: 11191850

  • Laser Mounting Adapter für ZM18 Laser von Z-Lasers
  • drehbare Montage
Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type B Heat Sink Type B

Artikelnr.: 11114702

  • Kühlkörper für TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • 50 mm x 50 mm x 40 mm

Nach oben