Datenblatt – VLXN-650M.I.JP
Datenblatt – VLXN-650M.I.JP
Datenblatt detailliert – VLXN-650.M.I.JP
Quick Start Guide VLXT
Quickstart_LX-Lens_mount
User’s Guide VLXT.I- / VLXT.FO-Kameras
EMVA 1288 Summary Sheet
Compliant List für Baumer Industriekameras (10 GigE)
Application Notes
Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer GAPI Software Beispiele
Third Party Software
Baumer IPConfig Tool v2.0.2 (Windows)
VLXT-650M.I / STEP
|
Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connector
Artikelnr.: 11079750 |
|
|
VLXT Starter Kit
Artikelnr.: 11204995 |
|
|
ZVA-Intel_X550-T2_10GbE_Serv_Adapter
Artikelnr.: 11190893 |
|
|
PCIe Ethernet Server Adapter I210
Artikelnr.: 11137188 |
|
|
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2
Artikelnr.: 11168452 |
|
|
ZVA-PCIe-1672E-AE
Artikelnr.: 11168453 |
|
|
Adapter M58 / C-Mount
Artikelnr.: 11115198 |
|
|
Adapter M58 / F-Mount
Artikelnr.: 11117852 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
Artikelnr.: 11115200 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
Artikelnr.: 11204598 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
Artikelnr.: 11209260 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Artikelnr.: 11127232 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Artikelnr.: 11137781 |
|
|
ZVL-LSF2528-U58
Artikelnr.: 11205384 |
|
|
ZVL-LSF3528-U58
Artikelnr.: 11205385 |
|
|
ZVL-LSF5028-U58
Artikelnr.: 11205386 |
|
|
ZVL-LSF10528-U58
Artikelnr.: 11205387 |
|
|
ZVL-LSF20035-U58
Artikelnr.: 11205388 |
|
|
GigE Power Switch
Artikelnr.: 11008795 |
|
|
CAM12.X8-11230367
Artikelnr.: 11230367 |
|
|
CAM12.X8-11230493
Artikelnr.: 11230493 |
|
|
CAM12.X8-11230494
Artikelnr.: 11230494 |
|
|
CAM12.X8-11230495
Artikelnr.: 11230495 |
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex
Artikelnr.: 11185139 |
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex
Artikelnr.: 11195760 |
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex
Artikelnr.: 11195761 |
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex
Artikelnr.: 11195762 |
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex
Artikelnr.: 11196995 |
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex
Artikelnr.: 11185190 |
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°
Artikelnr.: 11195123 |
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°
Artikelnr.: 11195122 |
|
|
Adapter Cable TX to VCXG.I VLXT
Adapterkabel
Artikelnr.: 11701126 |
|
|
Kabel Power Adapter M12/DC Connector
Artikelnr.: 11048083 |
|
|
ESG 34JP0200GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 2,0m
Artikelnr.: 11201118 |
|
|
ESG 34JP0500GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 5,0 m
Artikelnr.: 11195097 |
|
|
ESG 34JP1000GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m
Artikelnr.: 11195098 |
|
|
ESG 34JP2000GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 20,0 m
Artikelnr.: 11195099 |
|
|
ESW 33JP0200GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 2,0 m
Artikelnr.: 11201128 |
|
|
ESW 33JP0500GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 5,0 m
Artikelnr.: 11195094 |
|
|
ESW 33JP1000GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m
Artikelnr.: 11195095 |
|
|
ESW 33JP2000GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 20,0 m
Artikelnr.: 11195096 |
|
|
Mounting Adapter Type C
Artikelnr.: 11053252 |
|
|
Mounting Adapter Type H
Artikelnr.: 11191852 |
|
|
Heat Sink Type A
Artikelnr.: 11037580 |
|
|
Heat Sink Type B
Artikelnr.: 11114702 |
|
|
ZVI-Polarizer_FLDR_i90B
Artikelnr.: 11167410 |
|
|
ZVI-Polarizer_holder_FLDR_i90B
Artikelnr.: 11167411 |
|
|
ZVI-FLDR_i90B_DP_Diffuser A1_421
Artikelnr.: 11167413 |
|
|
Multi headed cable Type A4
Splitkabel für Beleuchtung
Artikelnr.: 11207774 |
|
|
Multi headed cable Type B1
Splitkabel für Beleuchtung
Artikelnr.: 11214470 |
|
|
Multi headed cable Type B2
Splitkabel für Beleuchtung
Artikelnr.: 11214471 |
|
|
Multi headed cable Type B4
Splitkabel für Beleuchtung
Artikelnr.: 11207776 |
|
|
Multi headed cable Type C4
Splitkabel für Beleuchtung
Artikelnr.: 11207777 |
|
|
Multi headed cable Type E1
Splitkabel für Beleuchtung
Artikelnr.: 11701467 |
|
|
Multi headed cable Type E2
Splitkabel für Beleuchtung
Artikelnr.: 11701465 |
|
|
Multi headed cable Type E4
Splitkabel für Beleuchtung
Artikelnr.: 11701466 |
|
|
FFPR-i100-W
Artikelnr.: 11086540 |
|
|
FLDL-i150x15-W
Artikelnr.: 11086539 |
|
|
FLDL-TP-Si200x100-W
Artikelnr.: 11086537 |
|
|
FLDL-TP-Si36-W
Artikelnr.: 11086536 |
|
|
FLDL-TP-Si85x77-W
Artikelnr.: 11086538 |
|
|
FLDM-i100-W
Artikelnr.: 11086541 |
|
|
FLDR-i90B-IR24
Artikelnr.: 11090900 |
|
|
FLDR-i90B-SR24
Artikelnr.: 11154321 |
|
|
FLDR-i90B-W
Artikelnr.: 11085869 |
|
|
FLFL-Si60-IR24
Artikelnr.: 11095910 |
|
|
ZVI-FLDL-i86x15-W
Artikelnr.: 11197768 |
|
|
ZVI-LED Spot5WFL-B/SPS-220
Artikelnr.: 11175036 |
|
|
ZVI-LED Spot5WFL-IR850/SPS-220
Artikelnr.: 11175035 |
|
|
ZVI-LED Spot5WFL-R/SPS-220
Artikelnr.: 11175034 |
|
|
ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220
Artikelnr.: 11175031 |
|
|
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°
ARCUS-M weiss 24VDC mit M8-Stecker
Artikelnr.: 11130183 |
|
|
ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-120 weiss 24VDC mit M8-Stecker
Artikelnr.: 11130182 |
|
|
ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-80 weiss 24VDC mit M8-Stecker
Artikelnr.: 11130181 |
|
|
ZVI-LOGO2_24VDC_ROT617NM_30°
LOGO-2 rot 617nm 30° 24VDC mit M8-Stecker
Artikelnr.: 11130184 |
|
|
ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8
HELIOS-130 IP65 weiss 80° 24VDC mit M8-Stecker
Artikelnr.: 11701627 |
|
|
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°
RONDO-LX IR 850nm 120° 24VDC mit M8-Stecker
Artikelnr.: 11130150 |
|
|
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°
RONDO-LX IR 850nm 50° 24VDC mit M8-Stecker
Artikelnr.: 11130176 |
|
|
ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°
RONDO-LX weiss 120° 24VDC mit M8-Stecker
Artikelnr.: 11130179 |
|
|
ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°
TOPLIGHT80 red 617nm 30° 24VDC
Artikelnr.: 11135012 |
|
|
ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°
TOP-LINE-D1 rot 617nm 30° 24VDC M8 1-kanalig
Artikelnr.: 11130187 |
|
|
ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°
TOP-LINE-D1 SH weiss 120° 24VDC M8 1-kanalig
Artikelnr.: 11130186 |
|
|
ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°
TOP-LINE-D1 weiss 120° 24VDC M8 1-kanalig
Artikelnr.: 11130185 |
|