Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

10 GigE-Kameras für Kupferkabel

LX-Serie (VLXT.I-Kameras)

  • 0,6 MP – 65 MP
  • Bis zu 1578 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse-Zubehör für Schutzart IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 für raue Umgebungen

CX-Serie, LX-Serie

  • IP 65/67-Schutz dank patentiertem modularen Tube-System mit einer variablen Anzahl an Zwischenringen
  • IP 65/67-Gehäuse vermeidet Schmutznester durch stehende Flüssigkeiten
  • IP 69K-Gehäuse im Washdown-Design für Einsätze im Spritz- und Produktkontaktbereich
Im Produktselektor öffnen

Leistungsstarke Bildverarbeitung
 

Die VLXT-Kameras sind mit 10 GigE-Schnittstelle für Kupferkabel und aktuellsten CMOS-Sensoren bis 65 MP die ideale Wahl für Inspektionsaufgaben mit hohen Anforderungen an die Detailgenauigkeit der Bilderfassung und den Produktionsdurchsatz. Die GigE Vision konforme Schnittstelle bietet Ihnen dank hoher industrieller Verbreitung, Kabellängen bis 100 Meter und einer einfachen Integration ohne spezielle Framegrabber eine hohe Einsatzvielfalt bei gleichzeitig flexibler und kostengünstigen Systemintegration. Die Bandbreite von 1,1 GB/s nutzen Sie flexibel, um die Bildrate zu erhöhen oder die Auswertezeit zu reduzieren.

Ausgestattet mit Sony Pregius, Sony Pregius S und Gpixel GMAX CMOS-Sensoren liefern die Industriekameras eine sehr hohe Bildqualität mit grossem Dynamikumfang und geringem Rauschen für eine stabile und zuverlässige Bildauswertung. Mit bis zu 65 Megapixel Auflösung erzielen Sie eine hohe Genauigkeit bei reduzierter Anzahl notwendiger Kameras je Applikation. Das reduziert die System- und Integrationskosten und erhöht die Ausfallsicherheit.

Leistungsstarke Funktionen wie Sensor Multi ROI, Shading Correction sowie IEEE 1588 ermöglichen die Steigerung der Bildrate und Entlastung der Datenübertragung, die Korrektur von Objektiv- und Beleuchtungsartefakten sowie die präzise Zeitsynchronisation in Multi-Kamera-Systemen. Zur kostengünstigen direkten Ansteuerung von Beleuchtungen ohne externen Controller stehen vier optoentkoppelte Power-Ausgänge mit Pulsbreitenmodulation und einer Ausgangsleistung von bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A) zur Verfügung. Dank der flexiblen Ansteuerung von Objektiven mit Flüssiglinsen kann auf wechselnde Arbeitsabstände einfach reagiert werden.


Ihr Nutzen
  • Applikationen branchenübergreifend flexibel lösen
    • Grosse Auswahl an CMOS-Sensoren bis 65 MP 
    • Bildraten bis 1578 Bilder/s
    • Leistungsstarke Funktionen wie Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), Sensor Multi ROI, Shading Correction, HDR, Burst Mode, 5×5-Farbrechnung
    • 4 Power-Ausgänge mit max. 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Belichtungszeiten ab 1 µs
    • Modelle mit integrierter JPEG-Bildkompression
    • Modelle mit Canon EF-Mount
  • Feinste Details zuverlässig erfassen
    • Bis zu 65 MP Auflösung
    • Sehr hohe Sensitivität
    • HDR (High Dynamic Range)
  • Einfache, flexible und kostengünstige Integration
    • GigE Vision konforme Schnittstelle
    • Betrieb mit Single GigE oder 10 GigE 
    • Kompaktes 60 × 60 mm Gehäuse mit umlaufender M3-Befestigung
  • Langzeitstabile und präzise Bildanalyse
    • Industrielles, robustes Design
    • Modelle mit erweitertem Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 70 °C
    • Thermisch optimal abgestimmtes Zubehör zum Erreichen der Schutzarten IP 65 / IP 67 
  • Erhöhte Ausfallsicherheit bei reduzierten System- und Integrationskosten 
    • Mehrere Kameras mit hoher Auflösung mit nur einer 65 MP-Kamera ersetzen
  • Kurze Übertragungs- und Reaktionszeiten
    • Hohe Bandbreite von 1,1 GB/s: 10-mal schneller als GigE, 35 Prozent schneller als Camera Link Full
  • Präzise Zeitsynchronisation in Multi-Kamera-Systemen
    • Precision Time Protocol nach dem IEEE 1588 Standard
  • Dynamische Anpassung an unterschiedliche Arbeitsabstände und wechselnde Lichtverhältnisse 
    • Liquid Lens Unterstützung für Objektive mit elektrisch fokussierbaren Flüssiglinsen
    • Modelle mit Canon EF-Mount zur dynamischen Anpassung von Blende und Fokus
  • Beleuchtungen kostengünstig ansteuern
    • 4 optoentkoppelte Power-Ausgänge mit Pulsbreitenmodulation und einer Ausgangsleistung von bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)

Anwendungen

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben