Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Myutron
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • M58-Mount
Abmessungen
  • 70 mm × 115 mm
Max. Aussendurchmesser
  • 70 mm (ohne Rändelschrauben)
  • 74 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)
  • 111 mm
Gewicht
  • ≤ 494 g
Filtergewinde
  • M 67,0 × 0,75
Objektivdaten
Objektivauflösung
  • 48 MP
Brennweite
  • 50 mm
Brennweitenbereich
  • ≥ 50 mm
Format
  • 44 mm
Blende
  • F2.8-22
Blendensteuerung
  • manuell
M.O.D.
  • 0,19 m
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • 0 … +40 °C

Downloads
Datenblatt

Nach oben