Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Männlich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 4
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW13
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Beschriftungstülle Seite A
  • Ja
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • M8
Kopf B: Winkel Kabelabgang
Kopf B: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf B: Kodierung
  • A
Kopf B: Polzahl
  • 4
Kopf B: LED
  • Nein
Kopf B: Sechskantschlüsselweite
  • SW9
Kopf B: Anzugsdrehmoment
  • 0,4 Nm
Kopf B: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf B: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Beschriftungstülle Seite B
  • Ja
Leitungen
Leitungslänge
  • 1000 cm
Längentoleranz
  • ± 15 cm
Schirmung
  • Nein
Leiteraufbau
  • 32 × 0,1 mm
AWG
  • 24
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 4,5 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,25 mm²
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 50 V AC / 60 V DC
Betriebsspannung (UL)
  • 30 V AC/DC
Nennspannung
  • 300 V
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 4 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP66K, IP67
Kopf B: Schutzklasse
  • IP65, IP66K, IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ca. 10000000 Zyklen
Torsionsgeschwindigkeit
  • max. 35 Zyklen/min
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Torsionszyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung
  • max. 10 m/s²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3 m/s
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 25 ...+ 80 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
  • Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf A: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Kopf B: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf B: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf B: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf B: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf B: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Chemische Beständigkeit
  • Gut (DIN EN 60811-404)
Leitung: Flammwidrigkeit
  • Konform UL 1581 §1090 (H), CSA FT2, IEC 60332-2-2
Leitung: Ölbeständigkeit
  • Gut (DIN EN 60811-404)
Leitung: Silikonfrei
  • Ja

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen
Seite A: Technische Zeichnung
Seite A: Kodierung
Seite B: Technische Zeichnung
Side B: Coding
Connection diagram
Dessins

Accessoires
Torque wrench
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS13-11238694

Numéro d'article: 11238694

  • Torque wrench set
  • M12, AF 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W13-11238690

Numéro d'article: 11238690

  • Wrench
  • M12, AF 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM8.W9-11238647

Numéro d'article: 11238647

  • Wrench
  • M8, AF 9, 0.4 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM8.WS9-11238649

Numéro d'article: 11238649

  • Torque wrench set
  • M8, AF 9, 0.4 Nm

Au sommet