Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M5
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 4
Kopf A: LED
  • Nein
Beschriftungstülle Seite A
  • Nein
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • M8
Kopf B: Winkel Kabelabgang
Kopf B: Geschlecht
  • Männlich
Kopf B: Kodierung
  • A
Kopf B: Polzahl
  • 4
Kopf B: LED
  • Nein
Beschriftungstülle Seite B
  • Nein
Leitungen
Leitungslänge
  • 1000 cm
Längentoleranz
  • ± 15 cm
Schirmung
  • Ja
Leiteraufbau
  • 18 × 0,1 mm
AWG
  • 26
Mantel: Material
  • PUR/PVC
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 4,0 mm
Aderquerschnitt
  • 0,14 mm²
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • 60 V
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP67
Kopf B: Schutzklasse
  • IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • ca. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • ca. 5 × Außendurchmesser
Umgebungsbedingungen
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 80 °C
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Kopf B: Verschmutzungsgrad
  • 3

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen
Seite A: Technische Zeichnung
Seite A: Kodierung
Seite B: Technische Zeichnung
Seite B: Kodierung
Anschlussbild
Zeichnungen

Nach oben