• Bild
  • Produktname
  • Nenndehnung
  • Abmessungen
  • Mechanische Anbindung
  • Ausgangssignal
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Ausgangssignal

Bild Produktname Nenndehnung Abmessungen Mechanische Anbindung Ausgangssignal Verfügbarkeit
DST76-B500I

Artikelnr.: 11242294

Nenndehnung
  • 0 ... 500 μm/m
Abmessungen
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST76-B500L

Artikelnr.: 11242295

Nenndehnung
  • 0 ... 500 μm/m
Abmessungen
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • IO-Link
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST76-B500P

Artikelnr.: 11242292

Nenndehnung
  • 0 ... 500 μm/m
Abmessungen
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • mV/V
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST76-B500U

Artikelnr.: 11242293

Nenndehnung
  • 0 ... 500 μm/m
Abmessungen
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben