• Bild
  • Produktname
  • Nenndehnung
  • Abmessungen
  • Mechanische Anbindung
  • Ausgangssignal
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Nenndehnung

Bild Produktname Nenndehnung Abmessungen Mechanische Anbindung Ausgangssignal Verfügbarkeit
DST20-A102P

Artikelnr.: 11231318

Nenndehnung
  • 0 ... 1000 μm/m
Abmessungen
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M4 Schrauben
Ausgangssignal
  • mV/V
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST20-A500P

Artikelnr.: 11231317

Nenndehnung
  • 0 ... 500 μm/m
Abmessungen
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M4 Schrauben
Ausgangssignal
  • mV/V
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben